HVAC Equipment
  • JohnsonControls
  • YORK
  • HITACHI
  • Luxaire
  • Champion
  • Quantech
  • Coleman
  • Ruskin
  • Source1 HVACSupply
  • Envirotec
  • Koch Filter
  • Titus
  • TempMaster
  • AirMate
  • AMPCO
  • Penn Barry
  • TRION
  • Triatek
  • Krueger
Security
  • Tyco American Dynamics
  • Tyco Bentel
  • Tyco CEM Systems
  • Tyco DSC
  • Tyco Exacq
  • Tyco Illustra
  • Tyco Kantech
  • Tyco Software House
  • ADT
Digital Solutions
  • JohnsonControls
Industrial Refrigeration
  • YORK
  • Frick
  • Sabroe
Fire Suppression
  • Tyco
  • ANSUL
  • Chemguard
  • SKUM
  • Rapid Response
  • Sabo Foam
  • Hygood
  • Grinnell
  • SprinkCAD
  • Pyro-chem
  • WILLIAMS
  • AquaMist
Retail Solutions
  • Sensormatic
  • ShopperTrak
  • TrueVUE
Residential and Smart Home
  • JohnsonControls
  • LUX
Building Automation & Controls
  • JohnsonControls
  • Metasys
  • PENN
  • Facility Explorer
  • Verasys
  • BCPRO
Fire Detection
  • Autocall
  • FireClass
  • Simplex
  • Vigilant
  • Zettler
  • DBE
Distributed Energy Storage
  • JohnsonControls

Global Directory

HVAC Equipment
  • JohnsonControls
  • YORK
  • HITACHI
  • Luxaire
  • Champion
  • Quantech
  • Coleman
  • Ruskin
  • Source1 HVACSupply
  • Envirotec
  • Koch Filter
  • Titus
  • TempMaster
  • AirMate
  • AMPCO
  • Penn Barry
  • TRION
  • Triatek
  • Krueger
Security
  • Tyco American Dynamics
  • Tyco Bentel
  • Tyco CEM Systems
  • Tyco DSC
  • Tyco Exacq
  • Tyco Illustra
  • Tyco Kantech
  • Tyco Software House
  • ADT
Digital Solutions
  • JohnsonControls
Industrial Refrigeration
  • YORK
  • Frick
  • Sabroe
Fire Suppression
  • Tyco
  • ANSUL
  • Chemguard
  • SKUM
  • Rapid Response
  • Sabo Foam
  • Hygood
  • Grinnell
  • SprinkCAD
  • Pyro-chem
  • WILLIAMS
  • AquaMist
Retail Solutions
  • Sensormatic
  • ShopperTrak
  • TrueVUE
Residential and Smart Home
  • JohnsonControls
  • LUX
Building Automation & Controls
  • JohnsonControls
  • Metasys
  • PENN
  • Facility Explorer
  • Verasys
  • BCPRO
Fire Detection
  • Autocall
  • FireClass
  • Simplex
  • Vigilant
  • Zettler
  • DBE
Distributed Energy Storage
  • JohnsonControls

Global Directory

数据中心解决方案

数据中心解决方案

前言

Data Center 江森自控作为全球领先的供暖、通风、暖通空调、制冷及楼宇安保系统的设备、智能控制和服务提供商,凭借全球领先的技术和丰富多样的产品,为数据中心客户提供量身定制解决方案。江森自控通过独有技术,目前已经成功帮助多个电信、金融及其他数据中心客户降低运营成本,提高系统可靠性,成为市场领先的绿色数据中心。

数据中心推荐机组介绍

YK变频离心机组

江森自控拥有超过30年的变频技术应用历史,是行业内最早研究开发变频离心机组的厂家。YK变频离心机组,在低冷却水温和部分负荷状态下,通过降低离心压缩机转速,实现大幅节能。YK变频机组还有快速启动功能,应对数据中心突然断电情况,在最短时间内实现机组重启,保证服务器机房供冷。目前广泛应用在电信、银行等数据中心项目。

YK变频离心机组
YVAA/YVFA风冷变频机组

YVAA/YVFA风冷变频机组采用高效的变频半封闭双转子螺杆压缩机,配置混合降膜式蒸发器。YVAA/YVFA使大幅节省能源费用变得非常简单,结合丰富的选项比如可变内容积比,多种变频风扇等,达到业内最高的部分负荷效率。YVAA/YVFA还可以原厂配置自然冷却模块,通过机组集成控制,实现机组与自然冷却模块的平滑转换。

YVAA/YVFA风冷变频机组
YMC2磁悬浮变频离心机组

采用R134a环保制冷剂循环系统,标准设计冷量覆盖: 250~1000TR。结合了先进的磁悬浮技术与约克变频技术,采用永磁电机和磁悬浮技术,取消了油路系统,提高了机组的效率、可靠性、使用寿命。

特点:无油系统、效率更高、工业设计标准、低冷却水温运行、快速重启+快速加载功能。并符合AHRI Standard 550/590认证。

YMC2磁悬浮变频离心机组
超高效定频、变频水冷螺杆机组

定频COP高达6.77, 远超一级能效;变频IPLV高达10.77,远超一级能效。为打造绿色数据中心提供更可靠、更节能产品。

超高效定频、变频水冷螺杆机组

江森自控数据中心推荐技术方案

核心技术一:变频技术

  • 提高机组部分负荷能效,低冷却水温度运行事,整体能效提升巨大,可为数据中心节能做出杰出贡献;
  • 启动平稳,实现零启动电流,可减少20%~50%备用发电机容量;
  • 降低电机和压缩机的磨损,针对数据中心24小时不停歇连续运转,更提升机组使用寿命;
  • 机组的噪声水平得到大幅下降。

Energy Efficiency Chart
Starting Current Chart

核心技术二:可提供高冷冻水出水温度

  • 数据中心机房耐高温能力在逐渐提高,对送风温度、冷冻水送水温度也在提高,从早前的10~15℃送水温度,不断在提高。约克变频离心机组可根据设备工作特性适当提高冷冻水出水温度(机组最高可达21℃),机组效率得到大幅提高。

核心技术三:低冷却水温稳定运行

  • 可实现低冷却水温下,全负荷调节范围内,稳定、高效运行;
  • 更低的冷却水温下运行,可大幅提高机组的整体能效,为节能做更多贡献;
  • 低冷却水温运行,可更好配合自然冷却系统运行,切换更自如。

核心技术四:快速启动功能

  • 约克变频机组可实现快速重启、快速加载运行,进一步提升供水系统的可靠性。