IP камеры

Многофункциональные решения для видеонаблюдения для широкого спектра приложений - как внутри помещений, так и снаружи

Камеры являются неотъемлемой частью видеонаблюдения. Очень важно, чтобы эти камеры были оборудованы для наблюдения за всеми областями вашей инфраструктуры. Наши IP-камеры высокого разрешения серии Illustra имеют различные углы обзора, в том числе горизонтальный и коридорный. Они идеально подходят для розничных магазинов, коммерческих зданий, медицинских учреждений, банков и т.д. Кроме того, камеры имеют расширенные функции, такие как встроенные ИК-осветители, мощная технология сжатия видео и обнаружение движения, чтобы максимально использовать возможности вашей системы безопасности.

Более быстрое определение подозрительной активности на расстоянии до 1000 футов от камеры
 
Увеличенное количество пикселей на фут обеспечивает кристально чистые изображения и видео
 
Захватывает видео в областях, где поле обзора традиционного ландшафтного формата ограничено
 
Futuristic building structure pattern

Мы подберем для вас надежные решения, подходящие к существующим системам на вашем предприятии

Поговорить с экспертом

Будьте на шаг впереди с нашими новостями и идеями
 

Посмотреть все новости

Мы Johnson Controls

Illustra