Управляемый контроль доступа

Оптимизированное решение для контроля доступа

Решения по управляемому контролю доступа от Johnson Controls позволяют вам получить все преимущества централизованной системы контроля доступа для объекта любого размера и сложности без необходимости делать капитальные вложения или нанимать и обучать персонал. Они позволяют вам сосредоточиться на том, что у вас получается лучше всего, - на управлении предприятием, - при этом обеспечивая значительные преимущества.

Воспользуйтесь преимуществами опытных профессионалов в области безопасности

Упростите внедрение и поддержку современного решения по управлению доступом для реализации проекта по безопасности

Объедините систему безопасности с противопожарной и охранной системами благодаря нашему подходу к комплексным решениям

Профессиональное управление и администрирование 24/7

Наши решения для управляемого доступа являются гибкими и многофункциональными; они также генерируют полезные данные для бизнес-аналитики

  • консультационная поддержка при проектировании, установке и текущем управлении;
  • профессиональное управление и администрирование контроля доступа 24/7;
  • исчерпывающее меню технологий и продуктов для контроля доступа;
  • простое управление разрешениями для сотрудников и посетителей;
  • карточные программы контроля доступа под ключ;
  • обширный автоматический сбор данных и гибкая настраиваемая отчетность;
  • автоматическое обновление программного обеспечения и резервное копирование.

Решения для управляемого контроля доступа Johnson Controls предлагают беспроблемный подход к обеспечению безопасности объекта

Связаться с нами

Ключевые элементы решения для управления доступом

shopping mall with retail stores

Управление разрешениями и учетными данными

Управление учетными данными сотрудников и посетителей

door controllers

Контроллер двери

Контролирует и приводит в действие все устройства контроля доступа у двери

cyber and physical security

Электронные / беспроводные замки

Защищает / запирает / отпирает двери

access control

Программное обеспечение для контроля доступа

Включает безопасность и управление событиями, веб-приложения и мобильные приложения, а также отчеты

Узнайте больше об управляемом контроле доступа из нашего реального опыта

Посмотреть все кейсы
Futuristic building structure pattern

Мы подберем для вас надежные решения, подходящие к существующим системам на вашем предприятии

Поговорить с экспертом