Электронный контроль доступа

Интеллектуальные интегрированные решения для управления доступом любого типа объекта

В Johnson Controls мы предлагаем ряд решений для электронного контроля доступа, которые помогут вам решить одну из самых важных задач: безопасность ваших людей и безопасность вашей собственности. Наши решения для электронного контроля доступа являются интегрированными, гибкими и интеллектуальными, и эти преимущества делают их еще более полезными для вашего предприятия.

Контролируйте доступ везде, где вам нужно, с помощью интегрированной системы с электронным управлением

Настройте контроль доступа в соответствии с уникальными потребностями вашего предприятия, людей и имущества

Собирайте ценные данные и генерируйте бизнес-аналитику на основе того, как люди входят в ваш объект или кампус и выходят из него

Безопасность, защита и многое другое

Решения для электронного контроля доступа от Johnson Controls позволяют централизовать вашу систему безопасности, управлять любой точкой доступа на вашем предприятии и генерировать полезные данные для бизнес-аналитики и планирования. Мы можем предоставить консультации и поддержку на каждом этапе процесса, от проектирования до текущего обслуживания.

  • консультационная поддержка при проектировании, установке и управлении;
  • профессиональное управление и администрирование контроля доступа 24/7;
  • исчерпывающее меню технологий и продуктов для контроля доступа;
  • простое управление доступом для сотрудников и посетителей;
  • обширный автоматический сбор данных и гибкая настраиваемая отчетность;
  • автоматическое обновление программного обеспечения и резервное копирование.

Решения Johnson Controls для электронного контроля доступа повышают безопасность, помогают защитить объекты и повысить производительность

Связаться с нами

Ключевые элементы интеллектуального решения для электронного контроля доступа

access control

Централизованное управление разрешениями и учетными данными

Программное (удаленное или на месте) управление учетными данными сотрудников и посетителей

access control

Дизайн и установка

Планирование и обеспечение соответствия вашей системы вашим потребностям сегодня и гибкости в будущем

Hosted and Managed Security

Управление и поддержка

Оперативная и стратегическая поддержка, обеспечивающая надежность и бдительность вашего решения по защите

Узнайте больше о интегрированном электронном контроле доступа из нашего опыта и новостей

Посмотреть все новости
Futuristic building structure pattern

Мы здесь, чтобы помочь вам изучить наши возможности и найти правильное решение для вашего предприятия

Связаться с экспертом