Биометрический контроль доступа

Расширенные, надежные и персонализированные решения для безопасности на основе биометрических данных

Наши биометрические системы контроля доступа обеспечивают ненавязчивую индивидуальную безопасность вашего здания, объекта или кампуса. Мы используем сложные биометрические идентификационные сканеры и дверные замки для распознавания отпечатков пальцев, радужной оболочки глаза, лиц и т. д., устраняя необходимость в картах контроля доступа и кодах клавиатуры. С помощью биометрической технологии мы поможем вам развернуть передовые решения безопасности для контроля доступа.

Современные биометрические технологии используются в наших самых сложных решениях для контроля доступа

Биометрические данные не могут быть переданы или скопированы, поэтому ваше учреждение получит повышенную безопасность

Биометрические решения могут быть легко интегрированы в существующую систему контроля доступа

Низкая стоимость и высокий уровень безопасности

Объекты с жесткими ограничениями или с строгими требованиями соответствия требуют особо надежных систем контроля доступа и безопасности. Биометрические технологии используют измерения тела и физические атрибуты, чтобы найти уникальные идентифицирующие признаки человека (отпечатки пальцев, сканирование сетчатки глаза или сканирование лица) для получения положительного идентификатора. Наши решения для контроля доступа на основе биометрических данных обладают множеством преимуществ.

  • надежно ограничивает доступ к конфиденциальным операциям, периметрам и активам;
  • устраняет необходимость использования карты и пароля;
  • идентификационная аутентификация на основе физических атрибутов;
  • интеграция с существующими системами контроля доступа;
  • простота управления и администрирования на индивидуальной основе;
  • решение для контроля доступа, соответствующее определенным федеральным требованиям.

Решения Johnson Controls для биометрического контроля доступа помогают поддерживать безопасность на важных объектах

Связаться с нами

Ключевые элементы решения для биометрического контроля доступа

turnstiles

Биометрический считыватель

Контролирует ридер / сканер

door controllers

Контроллер двери

Контролирует и приводит в действие все устройства контроля доступа дверей

cyber and physical security

Электронные / беспроводные замки

Защищает / запирает / отпирает дверь

access control

Программное обеспечение управления

Включает безопасность и управление событиями, веб- и мобильные приложения, а также отчеты.

Узнайте больше о контроле доступа из наших кейсов и новостей

Посмотреть все новости
Futuristic building structure pattern

Мы здесь, чтобы помочь вам изучить наши возможности и найти правильное решение для вашего предприятия

Связаться с экспертом