Решения для обнаружения дыма и угарного газа

Защита ваших людей и собственности не должна включать в себя частые неудобства

Наши сетевые устройства предлагают инновационные преимущества, позволяющие сэкономить время.

Производительность и надежность

Решение для обнаружения пожара всегда имеет решающее значение в безопасности зданий и окружающей среды. Наши инновационные и интеллектуальные программные системы помогают поддерживать безопасность, предупреждая людей при первых признаках опасности. Оповещатели серии Generation 6 были специально разработаны для обеспечения устойчивости к ложным тревогам и обеспечения оптимальных характеристик обнаружения.

Эти детекторы являются самой надежной линейкой устройств в отрасли, а также гибкой и адаптируемой для любых помещений. Она использует сложную цифровую сигнализацию (FSK) для надежной связи с панелями управления пожаротушением без каких-либо помех.

Кроме того, консультативный подход нашей компании к своим клиентам позволяет пользователям выбрать наиболее подходящее решение из широкого спектра продуктов.

Дополнительные преимущества:

  • Быстрое обнаружение пожара, дыма или жары, позволяющее организовывать эвакуацию и уменьшать потенциальный ущерб от пожара
  • Решения адаптированы к вашему объекту и при необходимости интегрированы с системами пожаротушения.
  • Оповещения, когда детекторы загрязнены и более уязвимы для проблем
  • Датчики оценивают данные об окружающей среде и компенсируют загрязнение, чтобы поддерживать чувствительность детектора и снижать вероятность ложных срабатываний.
  • Элементы CO могут работать независимо или в сочетании с датчиком дыма или тепла, что помогает уменьшить количество ненужных сигналов тревоги

Мы упрощаем поиск подходящих вариантов для ваших приложений.

Контакт

Портфолио решений

Фотодатчики

Обнаружают  тлеющий огонь и таким образом защищают окружающую среду от возгорания.

Датчики тепла

Обнаруживает тепло в местах с высоким уровнем запыленности

Фототепловые датчики

Широкий спектр приложений с возможностью обнаружения пожаров от пламени до тления.

Детектор с тремя датчиками 3oTec

Чрезвычайно надежный детектор, способный отклонять ложные срабатывания.

Услуги по обнаружению пожара

Комплексное сервисное предложение
Все включено, в том числе детали системы и оплату труда
Прецизионное обслуживание
Оптимальное экономичное покрытие с учетом ваших требований
Расширенное обслуживание
Экономически эффективные планы действий в чрезвычайных ситуациях с предварительными затратами на запчасти и рабочую силу
Базовые услуги
Услуги по тестированию и инспекции в соответствии с вашим бюджетом
dome

Мы здесь, чтобы помочь вам спланировать индивидуальные системы пожарной безопасности, которые можно настраивать, масштабировать и автоматизировать.

Контакт

Мы Johnson Controls

Zettler
Vigilant
Autocall
CWSI