Сетевые решения

С помощью сетевых технологий вы можете управлять и контролировать вашу информацию с одной локации

Платформы нового поколения для дополнительной мощности, возможности подключения и централизованного управления.
Мы предлагаем полный спектр услуг: от информации о продукте до установки или обслуживания.
Продукты и услуги легко масштабируются и могут быть настроены в соответствии с вашими потребностями.

Преимущества сетевых решений

Наша сеть пожарной сигнализации передает информацию между распределенными панелями управления пожарной сигнализацией, позволяя каждой панели поддерживать статус и контроль своих собственных точек, а также контролировать точки, физически подключенные к другим сетевым панелям. Сетевые решения - это эффективный способ защиты больших или сложных объектов, позволяя, к примеру, панелям обмениваться данными при эвакуации определенного блока этажей, а не всего здания.

Сетевое взаимодействие помогает повысить выживаемость; если одна панель теряет связь, все остальные панели все еще могут связываться друг с другом. Наши решения также предлагают услуги клиент-сервера, что дает возможность отслеживать активность и удаленно просматривать информацию с ПК с помощью соответствующего программного обеспечения.

Дополнительные преимущества:

  • Единое системное обеспечение может обеспечить лучшее управление и контроль, что идеально подходит для больших объектов.
  • Каждая панель поддерживает статус и контроль своих собственных точек; каждая панель может также контролировать точки, физически подключенные к другим сетевым панелям
  • Несколько сетевых петель доступны для кампуса и других приложений с большим количеством панелей.
  • Общесетевой запуск команд панели, таких как дневной / ночной режим, отключение сигналов тревоги, подтверждение, сброс и прочее; и исследование статуса и деталей системных точек, списков точек и зон
  • Распределенная работа системы для обеспечения бесперебойной работы

Как помогают сетевые решения?

Безопасный

Быстро и эффективно реагируйте на события, связанные с безопасностью жизнедеятельности.

Умный

Сеть позволяет работать узлам вместе или независимо.

Гибкий

Сеть может помочь защитить простые и сложные объекты.

Мы упрощаем поиск подходящих вариантов для ваших приложений.

Контакт

Портфолио решений

woman working in front of two computer screens

Интеграция

Объедините несколько систем на своем объекте, чтобы создать по-настоящему умное здание

woman setting up a network system

Сети

Гибкие технологии, которые помогут вам настроить и управлять вашей системой

workstation with two computer screens

Рабочие станции

Конечные точки управления и контроля для обмена информацией и поддержки централизованного управления

Услуги по обнаружению пожара

Комплексное сервисное предложение
Все включено, включая детали системы и оплату труда
Прецизионное обслуживание
Оптимальное экономичное покрытие с учетом ваших требований
Расширенное обслуживание
Экономически эффективные планы действий в чрезвычайных ситуациях с предварительными затратами на запчасти и рабочую силу
Базовые услуги
Услуги по тестированию и инспекции в соответствии с вашим бюджетом
dome

Мы помогаем вам спланировать индивидуальные системы пожарной безопасности, которые можно настраивать, масштабировать и автоматизировать.

Контакт

Мы Johnson Controls

Zettler
Vigilant
Autocall
CWSI