ジョンソンコントロールズは、BAS(ビルオートメーションシステム)やBEMS(ビルエネルギーマネージメントシステム)の各種製品やサービスに対して先端技術と最高品質を追求し、これからの世代に求められる豊かさや価値をお客様に提供しています。従来の専用機によるBAS・BEMSの役割、室内の温度、湿度環境の監視、設定、機器の故障や異常の監視、通知、エネルギー(電力)消費量の監視、設備の運転時間の監視、通知を、当社は日本で初めて汎用PC(DOS/V パソコン)ベースでBAS・BEMSの機能を実現させました。これが「Metasys®」です。Metasys®は当時のBAS・BEMSの概念を一新しました。そして現在はモビリティと操作性に優れたWebベースのユーザーインターフェースを搭載し、企業の情報システムとITネットワークとの親和性をさらに強化しています。建物のライフサイクルを通じた効率化を促進するBAS・BEMS、自動制御機器、冷凍機、防災・セキュリティシステムの製造、施工、保守ならびに運用コンサルティングなど、当社グローバルカンパニーの知見を活かしてスマートビル・スマートシティの実現をお手伝いをします。
申し訳ございません。 データのロード中にエラーが発生しました。 ページを再読み込みしてください。
エネルギー消費量や施設環境の管理、設備監視自動制御などの観点から、ファシリティーオーナーの皆様の経営効率向上をサポートする各種管理支援アプリケーションをご用意しています。
施設内の温度・湿度の管理や、ボイラー・冷凍機などの制御など、施設や用途に応じた豊富な空調制御機器をご用意。快適な環境を創り出すとともに、空調における省エネルギー化にも貢献しています。
ジョンソンコントロールズ ビルディングシステムズのアジアにおける最新動向をご紹介しています。中国の製造拠点である無錫工場と広州工場、及びアジアエンジニアリングセンターでの研究開発についてご説明します。
オープンシステムは、特定のメーカーに限定されることなく、複数のメーカーから提供されている製品を自由に組み合わせてシステムを構築できます。先進の技術でしかも最適な価格の製品を組み合わせることにより、自動制御によるBAS・BEMS構築の初期投資やライフサイクルコストを低減できる魅力があります。