Centrales de traitement de l’air (AHU) sur mesure YORK®

Conception rationalisée, livraison rapide et possibilités d’adaptation sur mesure Appeler le 855-445-9325 pour plus d’informations
Télécharger les spécifications

Les centrales de traitement de l’air sur mesure YORK® sont conçues pour s’adapter sans effort aux besoins uniques de chaque environnement, fournissant des performances parfaitement équilibrées et adaptant leurs caractéristiques et capacités d’efficacité énergétique aux exigences précises d’un bâtiment.  Tout commence par un processus de fabrication rationalisé qui accélère les cycles de production et augmente la vitesse d’installation.

Fonctions et avantages
Resources
  • L’isolation des unités en mousse injectée améliore les performances thermiques tout en offrant une structure plus solide et plus légère
  • Leur construction à rupture de pont thermique comprend une barrière thermique unique du sol à la base qui élimine la condensation extérieure sur l’ensemble du boîtier de l’unité
  • La redondance du système de ventilation assure une plus grande disponibilité tout en utilisant moins de ventilateurs et de pièces exclusives
  • Un processus de fabrication simplifié accélère les cycles de projet et permet une installation plus rapide
  • La technologie Acoustiweir™ réduit les niveaux sonores et contrôle les vibrations de ces unités à format compact
  • Une fabrication intelligente et des équipements de régulation installés en usine rationalisés réduisent le temps d’installation du système
  • Les services techniques Airside YORK® offrent des services après-vente complets et des conseils d’experts avisés
  • La souplesse d’adaptation à chaque application garantit que l’AHU n’est jamais limitée par un environnement ou un processus de production particulier