Ventilateurs et ventilateurs récupérateurs d’énergie

Améliorez la qualité de l’air intérieur et la productivité et l’efficacité de votre système de traitement de l’air

Créez des espaces sains, confortables et silencieux avec des solutions qui améliorent la qualité de l’air, l’efficacité énergétique du système et la régulation de la température.
Fournissez le niveau de confort ambiant approprié aux zones régulées, tout en réduisant vos coûts d’énergie.
Répondez aux besoins du système ou prévoyez une expansion future.
Notre gamme de ventilateurs d’alimentation et d’évacuation d’air et de ventilateurs récupérateurs d’énergie conçus pour la ventilation tertiaire et industrielle répond à un large éventail de besoins.
Energy Recovery Ventilators

Ventilateurs récupérateurs d’énergie

Ventilation accrue, capture et réutilisation de la chaleur existante.

  • Économies d’énergie générant un retour sur investissement exceptionnel
  • Crédits d’énergie pour la certification LEED® conceptions
  • Conforme à la norme ASHRAE 62

Ventilateurs par gravité

Conçus pour la décharge de pression et l’admission d’air frais dans le bâtiment, le tout dans un design élégant.

  • Conceptions visuellement attrayantes, améliorant l’esthétique du bâtiment
  • Grande résistance au vent et à la neige
  • Disponibles en une variété de matériaux de construction

Ventilateurs au plafond

Créez une circulation d’air efficace avec un système alternatif aux ventilateurs classiques.

  • Faibles niveaux sonores
  • Système d’entraînement direct ou par courroie
  • Conception compacte, qui minimise l’encombrement

Ventilateurs en ligne

Ventilateurs en ligne pour gaines de ventilation, à faible perte de pression, conçus pour distribuer efficacement l’air.

  • Système d’entraînement direct ou par courroie
  • Configurations tubulaires ou carrées
  • Options de montage horizontal et vertical

Ventilateurs pour plénum

Encombrement réduit grâce à l’élimination du boîtier du ventilateur qui nuit aux performances du système.

  • Système d’entraînement direct ou par courroie
  • Excellents pour le remplacement ou la modernisation d’équipements

Ventilateurs de toit

Ventilateurs à profil bas, polyvalents et efficaces – la solution à de nombreux problèmes de ventilation.

  • Système d’entraînement direct ou par courroie
  • Utilisés pour l’extraction ou l’alimentation en air
  • Soufflerie ascendante, descendante et verticale

Ventilateurs muraux

Une variété de solutions qui répondent aux applications de ventilation et d’extraction d’air à montage mural.

  • Système d’entraînement direct ou par courroie
  • Construction robuste
  • Pales en aluminium ou en acier

Ventilateurs centrifuges et axiaux utilitaires

Unités autonomes à montage sur toiture, au sol ou en ligne.

  • Système d’entraînement direct ou par courroie
  • Débit d’air facile à régler
  • Pour les applications tertiaires, institutionnelles et industrielles

Gardez une longueur d’avance grâce à nos informations et analyses.

Voir tous les documents

Nous contacter

En savoir plus sur nos marques d’équipements CVC