Registres et grilles de ventilation

Produit parfait pour une grande variété d’applications

Johnson Controls propose une large gamme de registres et de grilles de ventilation CVC conçus pour répondre à vos besoins spécifiques en matière d’applications et de tailles. Parfaits pour les applications d’air extérieures exigeant un niveau de fuite minimal, nos registres CVC empêchent l’air extérieur chaud ou froid de pénétrer dans votre bâtiment. De plus, nos grilles sont équipées de volets drainables et fixes et de cadres disponibles en divers matériaux et tailles.
Notre offre de produits comprend une grande variété de formes, de tailles et de matériaux.
Nos composants sont conçus pour durer.
Réduisez les coûts avec des composants conçus pour être installés rapidement.
PD 1250 pressure relief backdraft damper

Clapets et registres antirefoulement

Soulage le système lorsque les pressions opérationnelles dépassent les niveaux maximum définis.

  • Construction en aluminium pour une apparence soignée
  • Fonctionnement silencieux
RB 2000 round balancing damper

Registres d’équilibrage

Registres circulaires disponibles avec joints, et avec ou sans actionneur installé en usine.

  • Insertion aisée dans le réseau de gaines de ventilation circulaires
  • Construction monobloc
  • Fuite minimale
FS 1620 combination fire or smoke damper

Registres à clapets coupe-feu et/ou anti-retour de fumée

Registres feu, fumée et combinés feu/fumée pour la gestion de la sécurité incendie des personnes.

  • Garantie de trois ans sur les matériaux et la fabrication 
  • Livraison rapide
ID 1230 12 gauge u channel industrial damper

Registres industriels

Disponibles dans une variété de matériaux de construction et de joints.

  • Disponibles en diverses tailles
  • Garantie de 3 ans sur les matériaux et la fabrication
VD 1630 volume control dampers

Registres de régulation du volume d’air

Produits conçus pour répondre aux différentes applications et exigences environnementales.

  • Garantie de trois ans sur les matériaux et la fabrication
  • Livraison rapide
  • Fuite minimale
LV 1251 fixed blade aluminum louvers

Grilles de ventilation

Grande variété de grilles à volets réglables ou fixes, et combinaison de registres/grilles de ventilation.

  • En aluminium ou en acier galvanisé
  • Garantie de 3 ans sur les matériaux et la fabrication
AD 1250 differential pressure air measuring

Mesure de l’air

Mesure du débit d’air suivant des méthodes fiables : pression différentielle et dispersion thermique.

  • Grandes précision et fiabilité
  • Installation facile et temps de mise en service court
Ecoadvance hvac load reduction module

EcoAdvance HLR

Système de réduction de pression CVC qui fonctionne dans tous les types de bâtiments, configurations et climats.

  • Efficacité énergétique et insonorisation améliorés
  • Conçu pour une installation simple, clé en main
  • Transport et positionnement aisés

Gardez une longueur d’avance grâce à nos informations et analyses.

Voir tous les documents

Nous contacter

En savoir plus sur nos marques d’équipements CVC