Systèmes d’extinction d’incendie gazeux

Technologie novatrice pour protéger l’équipement sensible

Nous comprenons les défis associés à l’installation de systèmes d’extinction d’incendie gazeux dans des zones abritant des équipements sensibles et où la continuité des activités est essentielle. Lorsqu’il est nécessaire de protéger ce genre d’équipements, une solution fiable est de mise. Notre réponse est double : nos agents qui ont fait leurs preuves ne laissent pas de résidus et sont sans risque pour l’équipement qu’ils protègent. Nos systèmes peuvent continuer à réduire l’encombrement au sol, la complexité et la taille de la tuyauterie. Pour résumer, notre technologie accroît la flexibilité des systèmes, ce qui permet aux techniciens d’installer des systèmes d’extinction d’incendie gazeux de manière moins gênante tout en répondant aux exigences spécifiques d’une zone protégée.
Conception spéciale pour une extinction rapide des feux.
Systèmes customisés pour satisfaire des exigences spécifiques.
Solution idéale pour protéger l’équipement et les matériaux sensibles.

Centrales d’alarme à diffusion

Nos centrales FAST éprouvées s’adaptent à pratiquement toutes les applications. Elles présentent un excellent rapport coût-efficacité et satisfont tout un éventail de besoins de la clientèle et des bâtiments.

FAST 2000

Centrales adressables spécifiquement conçues pour les  risques spécifiques et les applications industrielles.

  • Conception modulaire reposant sur une combinaison de centrales de détection et déclenchement
  • Interface directe avec les détecteurs ZETTLER et les systèmes extincteurs TOTAL WALTHER
  • Fortement évolutif, de 1 à 250 zones d’extinction et 4 à 500 boucles
server room

Documentation spéciale centres de données

L’impact du son sur les disques durs et les mesures d’atténuation du risque.

Consulter le livre blanc
Futuristic building structure pattern

Nous pouvons vous aider à trouver la solution de protection incendie la plus adaptée.

Gardez une longueur d’avance grâce aux informations et aux analyses de nos experts des systèmes incendie.

Voir tous les documents
fire valves

Nous sommes Johnson Controls

Chemguard
RapidResponse
Pyro-Chem