Solutions et services de sprinkleurs

50 millions de sprinkleurs installés — C’est ce que l’on appelle de l’expérience

 
Des produits et services aux prix concurrentiels ; des options de financement pour mieux échelonner les coûts
Des centres d’études techniques, des services complets et des techniciens certifiés NICET vous aident à rester conforme
De la planification aux services de suivi, en passant par l’installation et les essais d’acceptation

Avantages des systèmes de sprinkleurs

Nous avons breveté le premier sprinkleur automatique en 1881 et nous n’avons jamais cessé de le perfectionner depuis. Si vous êtes à la recherche d’une solution à base de sprinkleurs conforme aux codes et économique pour votre application, nous sommes en mesure de vous aider. Nous pouvons concevoir une solution à la mesure de vos besoins, quelles que soient vos dimensions, votre complexité ou votre activité : industrielle, commerciale, vente au détail, santé, hébergement, éducation, divertissement, secteur public, gouvernementale, etc. Des nouvelles installations à la modernisation d’installations plus anciennes, autonomes ou intégrées, nous configurerons votre système spécifiquement pour cet environnement en veillant à ce qu’il soit facile à développer ou mettre à niveau à l’avenir. Nous fournissons les caractéristiques que les gérants de bâtiments et les assureurs exigent, y compris la possibilité d’obtenir des points LEED, ainsi que des tarifs concurrentiels de la planification aux services de suivi, en passant par l’installation et les essais d’acceptation. Où que se trouvent vos installations et quel que soit le nombre de vos sites, nos meilleures pratiques harmonisées nous permettent de livrer les solutions de haute qualité et l’excellent rapport coût-efficacité que vous attendez.

Avantages supplémentaires : 

  • Notre participation aux comités de la NFPA nous permet de rester au courant des mises à jour des normes nationales 
  • Plus de 1700 inspecteurs certifiés NICET à votre disposition pour un entretien efficace et sûr de vos systèmes de protection incendie
  • Passage en revue régulier des opportunités permettant de gagner des points LEED susceptibles de donner droit à des avantages fiscaux
  • Gestion de projet totale : de la planification aux services de suivi, en passant par l’installation et les essais d’acceptation
  • Les chefs de projet peuvent superviser le travail des sous-traitants requis pour les projets de modernisation clés en main, y compris la dépose et le remplacement des plafonds, la peinture et d’autres travaux de restauration
  • Reconfiguration de systèmes de sprinkleurs et amélioration de la tuyauterie pour assurer la conformité de vos installations
  • Chaque système est installé par vos installeurs de sprinkleurs qualifiés, formés dans le cadre d’un programme de quatre ans reconnu au niveau national
  • Des solutions de financement variées qui répartissent les coûts sur une période de plusieurs années sont disponibles, ce qui permet de mettre en place des protections incendie importantes sans avoir immédiatement tout le capital nécessaire
 

Quel est le type de sprinkleur adapté à votre entreprise ?

Type de réponse

Les sprinkleurs peuvent offrir deux types de réponses : standard et rapide. Ensemble, ils offrent une gamme complète idéale pour effectuer ses choix lors de la conception d’un système.

Protection spéciale

Des agents secs pour zones non chauffées aux agents gazeux nécessaires pour protéger les équipements sensibles, nous sommes en mesure de vous aider à choisir la meilleure option en fonction de vos besoins.

Couverture de la pulvérisation

Si les caractéristiques standard conviennent la plupart du temps, il arrive que vous ayez besoin d’options particulières, par exemple une couverture étendue ou des buses pour risques spéciaux. Nous pouvons déterminer la meilleure solution pour votre application.

Gardez une longueur d’avance grâce aux informations et aux analyses de nos experts de la détection d’incendie.

Voir tous les documents
set of fire sprinklers placed together
sprinkler

Avec nous, il est plus facile de faire les bons choix pour vos applications.

Nous contacter

Portefeuille de solutions

Dry Sprinkler Design

Sous air

Des sprinkleurs conçus pour les zones sujettes au gel

Extended coverage sprinkler

Couverture étendue

Sprinkleurs pour des surfaces supérieures à celles spécifiées dans les règles d’installation standard

Nozzle and nozzle accessories

Buses et accessoires pour buses

Conception spéciale pour tout un éventail d’applications présentant des risques spécifiques

Standard spray sprinkler

Pulvérisation standard

Sprinkleurs pour zones et systèmes de couverture standard

Services d’extinction d’incendie

Offre de services complète
Forfait, couverture pièces système et main d’œuvre incluse
Offre de services de précision
Couverture optimale d’un excellent rapport coût-efficacité, adaptée à vos exigences
Offre de services avancée
Plans de continuité économes en termes de coûts, incluant des frais initiaux de pièces et main d’œuvre
Offre de services de base
Des services de test et d’inspection adaptés à votre budget

Quelle est la combinaison de systèmes d’extinction d’incendie idéale pour vos installations ? Communiquez-nous les défis auxquels vous êtes confronté.

Nous contacter