Solutions de détection de fumée et de monoxyde de carbone

Protéger les personnes et les biens ne doit pas se solder par des interruptions gênantes fréquentes

Nos dispositifs interconnectés en réseau offrent des avantages novateurs et vous font gagner du temps.

Performance et fiabilité

Une solution de détection d’incendie est capitale pour la sécurité des bâtiments et de l’environnement, et ce, tout le temps. Nos systèmes logiciels novateurs et intelligents contribuent à maintenir la sécurité en alertant les gens au premier signe de danger possible. Les détecteurs de la gamme Generation 6 ont été spécialement développés pour assurer la résilience aux fausses alarmes et assurer une performance de détection optimale. 

Ces détecteurs sont la ligne de dispositifs préférée de l’industrie, conçue pour être flexible et adaptable à tous les locaux. Ils utilisent une signalisation numérique sophistiquée (FSK) pour une communication solide avec les centrales d’alarme incendie sans interférence.

De plus, l’approche consultative adoptée par JCI avec ses clients permet aux utilisateurs finals de choisir la solution la plus adaptée parmi un large éventail de produits.

Avantages supplémentaires :

  • Détection rapide des incendies, fumées ou températures élevées, permettant une évacuation ordonnée et l’atténuation des dégâts potentiels causés par le feu
  • Les solutions sont adaptées à vos installations et intégrées avec des systèmes d’extinction d’incendie lorsque cela est nécessaire
  • Alerte lorsque des détecteurs sont sales ou presque sales et plus vulnérables aux problèmes
  • Les capteurs évaluent les données environnementales et compensent la contamination pour maintenir la sensibilité du détecteur et diminuer le risque de fausses alarmes.
  • Les éléments CO peuvent fonctionner indépendamment ou de manière combinée avec un détecteur de fumée ou de chaleur, ce qui aide à réduire les alarmes inutiles.

Avec nous, il est plus facile de faire les bons choix pour vos applications.

Nous contacter

Portefeuille de solutions

Détecteurs optiques

Protège l’environnement des feux couvants 

Détecteurs de chaleur

Détecte la chaleur dans les zones présentant de hauts niveaux de poussière

Détecteurs optiques/chaleur

Large gamme d’applications avec la capacité de détecter les feux des flammes aux feux couvants

Détecteur à triple capteur 3oTec

Détecteur extrêmement fiable pour ce qui est des performances de détection et du rejet des fausses alarmes

Services de détection d’incendie

Offre de services complète
Forfait, couverture pièces système et main d’œuvre incluse
Offre de services de précision
Couverture optimale d’un excellent rapport coût-efficacité, adaptée à vos exigences
Offre de services avancée
Plans de continuité économes en termes de coûts, incluant des frais initiaux de pièces et main d’œuvre
Offre de services de base
Des services de test et d’inspection adaptés à votre budget
dome

Nous sommes là pour vous aider à concevoir des systèmes de sécurité incendie qui soient configurables, évolutifs et automatisés.

Nous contacter

Nous sommes Johnson Controls

Zettler
Vigilant
Autocall
CWSI