Solutions et services de signalisation

La signalisation sonore et visuelle est une technologie avancée qui contribue à faire entrer la sécurité dans une nouvelle ère

De leur architecture de câblage flexible à leurs fonctionnalités d’autotest, nos solutions sont faciles à utiliser et d’un excellent rapport coût-efficacité.
Toute notre suite de technologies peut être adaptée pour satisfaire vos besoins.
Le fait que les dispositifs soient adressables se traduit par une mise en œuvre, des tests et une maintenance plus simples.

Avantages de la signalisation

Nous tirons parti de notre suite complète de technologies de signalisation adressables qui offrent des avantages durant toutes les phases de la vie d’un bâtiment. En phase d’études, les architectes et les concepteurs apprécient la réduction des contraintes rendue possible par l’architecture de câblage la plus flexible du secteur. Les tests et l’entretien sont bien plus simples et plus rentables : notre fonctionnalité d’autotest révolutionnaire permet d’effectuer les tests par le biais d’une centrale d’alarme incendie, ce qui réduit considérablement les interruptions pour les occupants du bâtiment et les activités. Sans compter que les dispositifs étant supervisés électroniquement 24h/24 et 7j/7, les directeurs des installations ont l’assurance que le système est prêt à fonctionner et jouissent de plus de contrôle. Et, lorsqu’un agrandissement s’impose, les produits TrueAlert ES étant fortement évolutifs, le système peut grandir en fonction des besoins.

Que vous recherchiez des solutions de signalisation utilisant des sirènes, un éclairage intermittent, des DIV ou des DVAF, nos solutions de signalisation adressables peuvent vous aider à rendre la protection des personnes, des biens et des activités plus fiable et à en améliorer le rapport coût-efficacité.

Avantages supplémentaires :

  • Adressabilité globale : communication intelligente entre les dispositifs de déclenchement, les appareils de signalisation et la centrale d’alarme
  • Moins de fils, plus d’appareils par circuit et moins d’erreurs d’installation
  • Possibilité de tester les appareils durant l’installation pour une résolution des problèmes sur place peu coûteuse
  • Capacité de survie accrue : les défauts à la terre au niveau des dispositifs sont automatiquement identifiés et isolés
  • Tests rapides et transparents pour des dispositifs individuels ou l’ensemble d’un système
  • Diagnostics et maintenance rapides abaissant le coût total de possession sur le long terme
  • Dispositifs visuels d’alarme feu conformes EN54-23, qui permettent la conformité avec les exigences de l’ADA (« Americans With Disabilities Act », Loi sur les Américains avec handicap)

Gardez une longueur d’avance grâce aux informations et aux analyses de nos experts de la détection d’incendie.

Voir tous les documents
true alert

Avec nous, il est plus facile de faire les bons choix pour vos applications.

Nous contacter

Portefeuille de solutions

Appareils de signalisation adressables

Produits de signalisation intelligents, entièrement adressables pour pratiquement toute application

Services de détection d’incendie

Offre de services complète
Forfait, couverture pièces système et main d’œuvre incluse
Offre de services de précision
Couverture optimale d’un excellent rapport coût-efficacité, adaptée à vos exigences
Offre de services avancée
Plans de continuité économes en termes de coûts, incluant des frais initiaux de pièces et main d’œuvre
Offre de services de base
Des services de test et d’inspection adaptés à votre budget
dome

Nous sommes là pour vous aider à concevoir des systèmes de sécurité incendie qui soient configurables, évolutifs et automatisés.

Nous contacter

Nous sommes Johnson Controls

Zettler
Vigilant
Autocall
CWSI