Solutions réseau

La technologie interconnectée centralise vos informations en un point, ce qui améliore le contrôle

Des plateformes de nouvelle génération pour une puissance, une connectivité et un contrôle centralisé accrus.
Des fonctionnalités des produits à la maintenance, en passant par l’installation, nous offrons toute une gamme d’options.
Les produits et services sont fortement évolutifs et peuvent être configurés pour satisfaire vos besoins.

Avantages des solutions réseau

Notre réseau d’alarme incendie communique des informations aux centrales d’alarme incendie distribuées, permettant à chaque centrale de conserver l’état et le contrôle de ses propres points, et de surveiller et contrôler les points qui sont physiquement raccordés à d’autres centrales du réseau. Les solutions réseau sont une manière efficace d’aider à protéger les installations de grandes dimensions ou complexes, car elles permettent, par exemple, aux centrales de communiquer pour l’évacuation d’un groupe d’étages spécifiques ou de l’ensemble du bâtiment.

L’interconnexion contribue à améliorer la capacité de survie ; si la communication avec une centrale donnée est coupée, les centrales restantes continuent à pouvoir communiquer les unes avec les autres. Nos solutions offrent aussi des capacités client-serveur, ce qui permet de surveiller l’activité et d’afficher des informations à distance sur un PC avec le logiciel approprié.
 

Avantages supplémentaires :

  • Avoir une vue d’ensemble du système permet un meilleur contrôle et une meilleure commande :idéal pour les sites et installations de grandes dimensions
  • Chaque centrale conserve l’état et le contrôle des points qu’elle contrôle, mais est aussi en mesure de surveiller et contrôler les points qui sont physiquement raccordés à d’autres centrales du réseau
  • Des boucles réseau multiples sont disponibles pour les campus et les autres applications comportant un grand nombre de centrales
  • Lancement à l’échelle du réseau des commandes de la centrale telles que le mode jour/nuit, la mise en sourdine, la validation et le réarmement des alarmes, etc. ; et consultation de l’état et des détails des détecteurs système, listes de détecteurs et zones
  • Fonctionnement système distribué assurant une continuité de haut niveau

Qu’apportent les solutions réseau ?

Plus de sécurité

Réponse rapide et efficace aux événements de sécurité des personnes.

Plus d’intelligence

L’interconnexion en réseau permet aux nœuds de fonctionner ensemble ou indépendamment.

Plus de flexibilité

L’interconnexion en réseau peut aider à protéger des emplacements simples comme des installations complexes.

Avec nous, il est plus facile de faire les bons choix pour vos applications.

Nous contacter

Portefeuille de solutions

woman working in front of two computer screens

Intégration

Unifiez les différents systèmes de vos installations pour créer un vrai bâtiment intelligent

woman setting up a network system

Mise en réseau

Des technologies flexibles pour vous aider à configurer et gérer votre système

workstation with two computer screens

Postes de travail

Des terminaux de commande et contrôle pour partager des informations et faciliter le contrôle centralisé

Services de détection d’incendie

Offre de services complète
Forfait, couverture pièces système et main d’œuvre incluse
Offre de services de précision
Couverture optimale d’un excellent rapport coût-efficacité, adaptée à vos exigences
Offre de services avancée
Plans de continuité économes en termes de coûts, incluant des frais initiaux de pièces et main d’œuvre
Offre de services de base
Des services de test et d’inspection adaptés à votre budget
dome

Nous sommes là pour vous aider à concevoir des systèmes de sécurité incendie qui soient configurables, évolutifs et automatisés.

Nous contacter

Nous sommes Johnson Controls

Zettler
Vigilant
Autocall
CWSI