Accessoires pour sapeurs-pompiers

Le raccordement entre une centrale d’alarme et les périphériques n’a jamais été aussi simple

Avec notre carte d’interface FBI800, vous pouvez relier de manière redondante la centrale d’alarmes à tout un réseau d’accessoires pour sapeurs-pompiers contrôlés numériquement, notamment un écran et une interface pour sapeurs-pompiers. Cela rend l’installation facile et le fonctionnement sûr et fiable.
 
interface board

Carte d’interface sapeurs-pompiers FBI800

Cette carte destinée aux centrales d’alarme incendie PROFILE Flexible sert d’interface avec tous les accessoires pour sapeurs-pompiers (FAT, FBF et à clé).

  • Installation et configuration simples
  • Pas de module de redondance distinct nécessaire
  • Prend également en charge les FBF conventionnels
feuerwehr anzeigetableau

Écran d’affichage sapeurs-pompiers FAT

Le FAT, dans la plupart des cas avec le FBF, estle principal écran utilisé par les sapeurs-pompiers. Il fournit les informations les plus importantes sur l’alarme et l’emplacement du feu.

  • Interface numérique redondante avec la centrale d’alarme
  • Raccordement 2x4 câbles au FBI800 et au FBF
 

 

 

 
feuerwehr bedienfeld

Terminal sapeurs-pompiers FBF

Le FBF est un terminal à touches standardisé pour l’utilisation de  base d’une centrale d’alarme, notamment pour la coupure des  alarmes sonores, le réarmement de la centrale d’alarme, etc.

  • Interface numérique redondante avec la centrale d’alarme
  • Raccordement 2x4 câbles au FBI800 et au FBF