Unités offrant un ventilateur à entraînement direct avec moteur ECM ou ECM proportionnel ou PSC à 3 vitesses.
Unités à couvercle supérieur plat, à couvercle supérieur incliné, ou dissimulées, équipées d’un moteur PSC ou ECM à entraînement direct à 3 vitesses.
Performances maximales, et nombreuses options et tailles disponibles.
Ces ventilo-convecteurs fournissent des performances optimales et une excellente qualité d’air intérieur.
Une grande variété de composants confère à cette unité une polyvalence qui lui permet de s’adapter à tous les bâtiments.
Ensemble impressionnant de fonctionnalités, qui se traduit par une souplesse de conception et une faible consommation d’énergie.
Ces unités sont équipées d’un ventilateur entraîné par courroie et sont disponibles en versions horizontale, verticale, et verticale à format réduit.
Nos produits sont dotés d’un capteur de débit d’air multipoints breveté qui établit la moyenne du débit en son centre et génère des performances silencieuses et précises.