Éducation

L’expérience est le meilleur des professeurs

Une bonne société de sécurité s’apparente à un bon professeur ⁠— elle est expérimentée, bien informée et axée sur les résultats. Nous allions notre expérience et nos compétences pour vous proposer une solution complète, qui intègre la gestion parallèlement aux systèmes de sécurité. Les ressources disponibles sont ainsi exploitées de façon plus intelligente que jamais auparavant.

Solutions sur mesure destinées au secteur de l’éducation et avantages associés

Nous vous proposons des outils permettant d’adopter une approche proactive de la sécurité des établissements et campus universitaires, notamment concernant la sécurité des personnes, la protection incendie, la détection d’intrusion, le contrôle d’accès, la vidéosurveillance, la communication d’urgence et bien plus encore. Les mesures de sécurité standard telles que la vidéosurveillance et le contrôle d’accès sont nécessaires pour la protection des étudiants. Elles constituent également un moyen d’envoyer des notifications en temps réel entre facultés en cas d’urgence. Conçus à l’aide de technologies de référence, ces systèmes vous aideront à gérer des défis tels que les bagarres, les actes d’intimidation, le vol, le vandalisme, les drogues ainsi que la simple identification des étudiants et des visiteurs présents. De plus, notre approche novatrice et tournée vers l’avenir préserve la sécurité de l’établissement, de sorte que vous pouvez à tout moment anticiper les menaces potentielles.

Créer un environnement d’apprentissage sûr

Nous facilitons la création d’un environnement d’apprentissage sûr au travers de notifications d’alerte, d’alarmes incendie, de systèmes d’interphone et CCTV, par biais de nos services de gestion vidéo. Nous pouvons également vous aider à identifier et à éliminer les drogues et l’alcool au travers du contrôle d’accès, de la détection d’intrusion et de la vidéosurveillance. Ces solutions vous permettent de contrôler les zones problématiques en identifiant les lieux où les étudiants sont le plus susceptibles de fumer, de se battre, de vandaliser les locaux ou de sortir furtivement. Elles vous aideront en outre à favoriser un comportement approprié en début et en fin de cours, entre les cours et durant la pause déjeuner.

Dissuader les accès non autorisés sur le campus

Grâce à la gestion des visiteurs, à la surveillance 24 h/24, 7 j/7 et à la détection d’intrusion, nous vous aidons à protéger le campus, les réseaux de transport et les installations sportives. Même les dispositifs sans porte qui renferment des équipements électroniques, tels que les podiums, peuvent être contrôlés par carte en vue de restreindre leur accès et de protéger le matériel. Par exemple, nous proposons des identifiants pour les étudiants qui peuvent également servir au contrôle d’accès. L’intégration de données dans les bases de données étudiants et l’utilisation de lecteurs de carte mobiles dans le cadre d’événements universitaires sont également devenues fréquentes. Tout mouvement dans des champs de vision prédéfinis ou toute tentative d’accès non autorisé déclenchera une alarme qui sera capturée par des caméras puis enregistrée dans le système de gestion vidéo numérique.

turnstile

Pourquoi choisir Johnson Controls dans le secteur de l’éducation ?

Nous occupons la scène internationale, bénéficiant d’une forte présence régionale, nous sommes en conformité totale avec les législations locales et nous offrons une couverture territoriale complète. Le système de protection incendie et de sécurité intégré de Johnson Controls offre les fonctions suivantes pour les installations du secteur de l’éducation :

  • Améliorer la sécurité des étudiants, des enseignants et du personnel
  • Renforcer la confiance du public
  • Améliorer la communication avec les services de police et les pompiers
  • Réduire les dépenses dues aux incidents ou aux perturbations liés à la sécurité
  • Dissuader le vandalisme, les intrusions et les graffitis
  • Des solutions intégrées pour une gestion et un déploiement des ressources intelligents
curve building

Nos experts conçoivent des solutions qui privilégient la sécurité et le confort de l’environnement d’apprentissage

Contacter un expert