Smart Connected Chillers : Surveiller et améliorer les performances de n'importe où

Avec les refroidisseurs, l'efficacité et le temps de fonctionnement sont essentiels

Un refroidisseur est l'une des pièces d'équipement les plus critiques de votre installation. Il est responsable du confort et essentiel à la productivité, et représente jusqu'à la moitié de l'énergie utilisée dans votre bâtiment. Et si vous pouviez prévoir quand un refroidisseur va tomber en panne? Ou s'il ne fonctionne pas au maximum de ses capacités, ce qui entraîne des dépenses imprévues?
Les refroidisseurs connectés intelligents de Johnson Controls ont généré des connaissances sans précédent— et ils’permettent de révolutionner la façon dont les refroidisseurs sont entretenus. Les avantages sont évidents : moins de perturbations, moins de temps d'arrêt et une meilleure efficacité.
 
Recueille automatiquement les données provenant de vos équipements et vous informe lorsqu’il est opportun d’effectuer une mise à niveau ou une opération de maintenance.
Anticipe les problèmes à l’aide d’algorithmes d’IA afin de limiter les périodes où le refroidisseur est hors service.
Optimise l’efficacité des opérations, la réduction des coûts et la durée de vie des équipements.

Refroidisseurs connectés intelligents

De plus en plus d'équipements sont pilotés par des données, notamment des refroidisseurs. Nous avons mis au point une solution qui relie les données des équipements au nuage pour obtenir un aperçu sans précédent des opérations, de l'efficacité et de la maintenance. En fait, nous estimons que nos refroidisseurs intelligents basés sur les données peuvent réduire de 66 % les réparations imprévues et d'urgence et que nos algorithmes prédictifs peuvent générer une réduction de 65 % du temps moyen de réparation. Parce que le temps de fonctionnement est bon pour tout le monde.

Smart connected chillers

Apprenez comment les refroidisseurs connectés intelligents affectent la maintenance préventive

Arrêter les petits problèmes avant qu'ils ne deviennent de grands problèmes.

En savoir plus sur les refroidisseurs connectés intelligents de Johnson Controls

Vidéo
Les données en action : Les refroidisseurs connectés intelligents et le technicien
Livre blanc
Building Efficiency Advancements Create a Foundation for Smart Connected Services

Nous sommes en train de créer un avenir intelligent pour toutes sortes d'installations.

smart connected chiller

Les refroidisseurs connectés intelligents et le technicien

Johnson Controls travaille en collaboration avec Microsoft pour mettre au point des produits, des logiciels et des services. Nous améliorons l’efficacité énergétique et réduisons les coûts d’exploitation de bâtiments du monde entier.

Avantages des équipements connectés intelligents

Regardez notre webinaire sur les avantages pratiques des équipements connectés intelligents.

smart connected chillers

Smart Connected Chillers Interactive

Un refroidisseur est l'une des pièces d'équipement les plus critiques de votre installation. Il est responsable du confort, de la productivité et de la moitié de l'énergie utilisée dans votre bâtiment. Et si vous pouviez prévoir quand un refroidisseur va tomber en panne, ou quand il fonctionne à un niveau inférieur à la performance maximale, ce qui entraîne des dépenses imprévues ? Pour en savoir plus sur la façon dont les Smart Connected Chillers et l'Internet des objets font de tout cela une réalité, inscrivez-vous à l'atelier interactif ci-dessous.

Voir le site interactif

Contactez-nous