False Alarm Reduction Service : une approche intelligente de la gestion des alarmes de sécurité

Réduire le nombre de fausses alarmes

Nous avons développé un service basé sur les données et utilisant l’intelligence artificielle qui vous permettra de mieux comprendre les alarmes générées par votre système de sécurité. False Alarm Reduction Service est une application Web unique développée par Johnson Controls. Elle est destinée à réduire le nombre d’alarmes intempestives, ce qui représente un gain de temps et d’argent appréciable.

Cette application cloud a recours aux techniques d’apprentissage automatique (ou « machine learning ») pour analyser et identifier les schémas d’alarme avant de fournir des analyses et des recommandations de mesures à prendre.

98 %

des alarmes critiques sont de fausses alarmes. Cependant, même une fausse alarme peut vous donner de précieuses indications.

CCTV camera

La puissance analytique de votre système de sécurité

False Alarm Reduction Service est un outil simple d’emploi qui vous offre une meilleure compréhension des systèmes d’alarme. Il permet de réduire les fausses alarmes, ce qui entraîne une meilleure protection de vos ressources et une baisse des coûts d’exploitation.

Télécharger la brochure

En savoir plus sur l’outil False Alarm Reduction Service

Vidéo
Réduire jusqu’à 72 % le taux de fausses alarmes tout en identifiant les causes profondes au sein du portefeuille
Vidéo
Informations analytiques exploitables dérivées de l’ensemble de vos sites
Questions fréquentes
False Alarm Reduction Service : Questions fréquentes

Nous contacter