HVAC - Pompes à Chaleur YORK®

Johnson Controls conçoit des bâtiments à haut rendement énergétique et propose des technologies avancées de système de conditionnement d’air pour les bâtiments industriels et tertiaires.
Produits de conditionnement d’air, groupes d’eau glacée & pompes à chaleur
Pour vous aider à faire face aux défis d'aujourd'hui, Johnson Controls a conçu une gamme étendue de refroidisseurs YORK®. A la pointe de la modernité, ils exploitent de nombreuses avancées technologiques pour répondre à vos principales exigences : efficacité énergétique, souplesse d’exploitation, respect de l'environnement et fiabilité dans le temps.

Ces refroidisseurs YORK offrent un large choix de solutions standards ou adaptées à vos besoins spécifiques :


  • Refroidisseurs de liquide YVAA à condensation à air et compresseurs à vis à vitesse variable
  • Refroidisseur de liquide YMC² à condensation à eau et compresseurs centrifuges à paliers magnétiques sans huile
  • Pompes à Chaleur haute température de 35 à 105°C, et demain jusqu’à 140°C

Applications tertiaires pour les réseaux urbains de chaleur et de froid

Dans les bâtiments, les groupes frigorifiques et les chaudières sont très énergivores. Johnson Controls s'emploie à rendre ces équipements plus efficaces et économes en développant des systèmes thermodynamiques d’une capacité pouvant atteindre plusieurs mégawatts pour satisfaire simultanément vos besoins en eau glacée et en eau chaude.

Valorisation de sources thermiques à bas niveau de température

Les effluents d’une unité de traitement des eaux, les circuits de refroidissement industriel ou tout autre rejet thermique non utilisé représentent un potentiel important de valorisation.
En nous appuyant sur le savoir-faire de nos bureaux d’études et sur notre expérience dans le domaine de la compression mécanique, nous mettons en œuvre des pompes à chaleur pouvant, à partir d’une source froide à bas niveau de température valoriser, celles-ci jusqu’à des températures d’utilisation de plus de 100°C.

Une gamme complète de produits
  • Large Split YORK®
  • Unite Monobloc YORK®
  • Armoires de Climatisation YORK®
  • Refroidisseurs YORK®
  • Central Plant Optimization™ (10)
  • Pompes à Chaleur YORK®
  • Groupe Frigorifique à Absorption YORK® - R718 (Eau pure)
  • Centrales de Traitement d’air YORK®
  • Ventilo-Convecteurs YORK®

Contacts

Pour nous contacter, merci de cliquer sur la page de contacts.

Pages associées