Facility Explorer®

Un choix évident en matière de gestion technique des bâtiments

Facility Explorer® bénéficie de nouvelles améliorations. Pour fêter le dixième anniversaire de Facility Explorer, nous avons publié Facility Explorer 14. Plus clair, plus rapide, il propose de nouveaux moyens d’améliorer la productivité et dispose d’une cybersécurité accrue. Il s’appuie sur les outils de programmation, de configuration et de migration puissants et intuitifs de Johnson Controls. C’est là la meilleure version de Facility Explorer jamais éditée.
Facility Explorer Product Family
Des environnements exceptionnels
Facility Explorer® répond à tous les besoins en gestion des bâtiments. Des dispositifs et des régulateurs de terrain sans fil ou filaires régulent directement et en boucle fermée les équipements mécaniques et CVC. Des contrôleurs de surveillance effectuent la coordination d’un ou de plusieurs sites sur l’ensemble du réseau. Le résultat : une solution de régulation intégrée et exhaustive.
  • Programmation et mise en service aisées
  • Multiples communications réseau
  • Partage facile des données sur votre réseau
  • Accès à distance grâce à plusieurs technologies de communication
  • Interface utilisateur graphique facile à visualiser et à utiliser
Avec Facility Explorer®, vous avez la possibilité de créer un système de gestion technique des bâtiments aussi simple ou aussi complexe que vous le souhaitez.
Performances élevées, maintenance réduite
Son interface utilisateur améliorée entièrement personnalisable vous offre encore plus de fonctions et de possibilités. Les contrôleurs de surveillance Facility Explorer® effectuent une surveillance et une régulation évolutives de l’ensemble du système, afin d’améliorer le confort des occupants, de réduire la consommation énergétique et d’optimiser l’efficacité opérationnelle. Ils disposent d’outils d’ingénierie destinés à réduire le temps d’installation et les besoins en main-d’œuvre. 

Un ensemble de régulateurs de terrain avec plusieurs fonctions embarquées en option surveillent et font directement fonctionner une grande variété d’équipements CVC. De plus, le portail d’accès mobile vous permet désormais de tirer un meilleur parti de votre système Facility Explorer grâce à un accès aisé via un serveur Web au format de poche.

FX PRO MAP