- Aidez à optimiser votre trésorerie grâce à une stratégie de gestion intelligente des actifs
- La technologie et les services à forte intensité de données contribuent à faciliter l'exécution de votre plan de modernisation
- Bilan de santé complet des actifs avec l'avis d'experts pour vous aider à prendre des décisions judicieuses
- Les services avancés sont assurés par des experts techniques hautement qualifiés qui se consacrent à l'optimisation du coût total de possession du bâtiment
Les éventuels tests de diagnostic fonctionnel :
- L'analyse des huiles détecte la présence de contaminants et de métaux qui déterminent le vieillissement des équipements
- Les tests de performance en matière d'efficacité énergétique permettent de déterminer quand les composants critiques se détériorent et quand des économies potentielles peuvent être réalisées avec de nouveaux équipements
- L'analyse des vibrations permet d'identifier les causes profondes, telles que les pièces mécaniques qui usent les roulements ou les courroies d'entraînement, et de déterminer le vieillissement des équipements
- Les tests thermographiques vous alertent sur les points chauds dans les armoires électriques en raison de la faiblesse des connexions électriques, ce qui peut entraîner des incendies
- Les essais par courants de Foucault dans les condenseurs permettent de détecter les tubes fissurés qui ont un impact sur l'efficacité énergétique des systèmes de réfrigération et les économies potentielles à réaliser avec de nouveaux équipements
- L'analyse de l'eau permet d'identifier les causes profondes de la dégradation des échangeurs de chaleur (traitements de l'eau des tours de refroidissement)