Gestión de habitaciones de huéspedes
Control de acceso
- Dos relés de salida
- Cuatro iconos LED de estado personalizables
- Lee tarjetas o llaves a una distancia máxima de 30 mm del frontal
- Dos entradas binarias de contacto seco
- Ajuste de tiempo (programable) que desactiva los servicios en las habitaciones vacías para ayudar a ahorrar energía
- El indicador LED del dispositivo ayuda en la ubicación de tarjetas
- ünica interfaz USB con alimentación de encendido o apagado
- El controlador proporciona una instalación y configuración rápidas
- Cumple las normas ISO 7810
- Posibilidad de serigrafía en ambas caras, bajo petición
- Versión de doble tecnología, RFID y banda magnética, a peticiónControl de acceso
Panel de cabecero de cama
- Panel de cabecero de cama
- Regulador de temperatura ambiente de 2 etapas con control PI integrado para controlar calor y frío
- Sensor de temperatura integrado y conector trasero de 2 polos, configurable para entradas digitales o analógicas
- Compatible con sondas de temperatura NTC. Sonda no incluida (GRTE-SEN o GRTESEN-2)
- Retroiluminación LEDs
- Cumple con las normas británicas, alemanas e italianas de conexión o desconexión de la red eléctrica
- Interfaz de comunicación KNX
- La versión personalizada del dispositivo incluye iconos personalizables y coincidencia de funciones
Panel de puerta electrónico y cubiertas
- Regulador de temperatura ambiente de 2 etapas con control PI integrado para controlar calor y frío
- Sensor de temperatura integrado y conector trasero de 2 polos, configurable para entradas digitales o analógicas
- Compatible con sondas de temperatura NTC. Sonda no incluida (GRTE-SEN o GRTESEN-2)
- Retroiluminación LEDs
- Cumple con las normas británicas, alemanas e italianas de conexión o desconexión de la red eléctrica
- Interfaz de comunicación KNX
Software de control de acceso
- Supervisa un número de habitaciones y zonas comunes según la licencia instalada
- Controla el puesto de trabajo del cliente según la licencia instalada
- Privilegios ilimitados para la creación de perfiles
- Utilizar funciones KNX para cronometrar eventos
- Generar grupos de objetos KNX
- Importar automáticamente los objetos disponibles en ETS KNX
- Hacer copias de seguridad automáticas de los datos
- Utilizar filtros para buscar los registros de eventos disponibles
- Exportar datos a formatos CSV, XLS o DOC
- Conectar al bus mediante la biblioteca Falcon
- Conexión del software de gestión de la propiedad (PMS)
Interruptor - MiniPad - Panel táctil
Panel táctil 35
- Protección con contraseña
- Control de carga con corte automático de las funciones de alta prioridad
- Interfaz DMX opcional para controlar LEDs o luces
Termostato de 4 canales
- Regulador de temperatura ambiente de 2 etapas con control PI integrado para controlar calor y frío
- Sensor de temperatura integrado y conector trasero de 2 polos, configurable para entradas digitales o analógicas
- Compatible con sondas de temperatura NTC. Sonda no incluida (GRTE-SEN o GRTESEN-2)
- Retroalimentación visual por LEDs
- Interfaz de comunicación KNX
Miniswitch 1 - 2 - 4 Canales
- Tres modelos en función del número de interruptores
- Pulsadores configurables
- Equipado con una interfaz de comunicación adecuada con el tipo de bus TP1 (par trenzado) KNX estándar europeo, según CEI EN 50090
Accesorios del miniswitch
- Cuatro/ocho botones para gestionar luces, reguladores y persianas
- Cinco LEDs blancos configurables en el frontal
Minipad
- LEDs configurables ETS
- Incluye sonda de temperatura que los usuarios pueden configurar como termostato de ambiente