Equipo de climatización
  • Champion
Seguridad
  • American Dynamics
  • DSC
  • Illustra
  • Tyco
Refrigeracion industrial
Supresión de incendios
  • Chemguard
  • Pyro-Chem
  • RapidResponse
  • Tyco
Soluciones para minoristas
Automatización de edificios y controles
  • BCPRO
  • VERASYS
Detección de fuego
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

Directorio Global

Equipo de climatización
  • Champion
Seguridad
  • American Dynamics
  • DSC
  • Illustra
  • Tyco
Refrigeracion industrial
Supresión de incendios
  • Chemguard
  • Pyro-Chem
  • RapidResponse
  • Tyco
Soluciones para minoristas
Automatización de edificios y controles
  • BCPRO
  • VERASYS
Detección de fuego
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

Directorio Global

VAV de conducto sencillo de baja altura (TSL)

Descargar la guía de ingeniería

En los entornos de los edificios actuales es crítica la necesidad de poner un énfasis significativo en la comodidad de los ocupantes y en la acústica interior. Las unidades de un solo conducto y baja altura de Johnson Controls ofrecen las ventajas típicas de las unidades de un solo conducto, a la vez que funcionan con niveles sonoros extremadamente bajos. Las unidades un solo conducto de baja altura de Johnson Controls, junto con todos los tipos de modelos de la familia VAV de Johnson Controls, se fabrican y ensamblan con un sensor de flujo de aire multipunto de promediación central patentado denominado sensor FlowStar. El sensor FlowStar suministra una señal al controlador de Johnson Controls que le permite medir de forma silenciosa y precisa el flujo de aire. La medición de flujo superior permite el control con valores mínimos de pies cúbicos por minuto (CFM), lo que produce menores costes de energía y niveles de ruido.

Características y Beneficios
Resources
  • Las unidades de baja altura se pueden emplear con multitud de requisitos de aplicación de un solo conducto y son perfectas para proyectos de reacondicionamiento, escuelas, laboratorios y hospitales, en cualquier lugar con espacios de techo congestionados
  • Unidades TSL de baja altura con altura máxima de 10 pulgadas
  • Las unidades TSL-EH (calefacción eléctrica) también son giratorias
  • Certificado y etiqueta AHRI 880 y ETL para cumplir con las exigencias de rendimiento y seguridad del sector
  • La extraordinaria sonda de medición de aire “FlowStar” ofrece valores mínimos de pies cúbicos por minuto (CFM) más bajos, lo que reduce los costes de energía y el ruido a la vez que mantiene la comodidad en la zona
  • Robusto collar de entrada para una fácil instalación y montaje
  • Unidades de altura estándar y baja altura para diferentes requisitos de aplicación de un solo conducto
  • Robusto collar de entrada para una fácil instalación y montaje
  • Certificación OSHP-OSP de acuerdo con CBC e IBC para asegurar la integridad del armario gabinete durante todo el proceso de instalación y eventos sísmicos
  • Una caja VAV integrada con controles digitales directos puede servir como paquete integrado con menores costes totales de instalación