Johnson Controls lanza el nuevo catálogo Comercial-Industrial de aire acondicionado 2020 de su marca comercial YORK®. El nuevo catálogo tiene un diseño más intuitivo y mejorado para el usuario.
Nuestros especialistas de producto y técnicos altamente cualificados realizan programas de mantenimiento preventivo y planificado desarrollados a medida de las necesidades de cada instalación.
El Fan Coil vertical de perfil bajo FW ha elevado el listón al reducir el consumo energético requerido. La impresionante lista de características estándar de la unidad vertical de montaje en suelo proporciona una flexibilidad de diseño sin precedentes.
Características y Beneficios
Resources
Rendimiento optimizado – Certificado y etiqueta ARI-440; serpentín de agua fría para refrigeración, serpentín de agua caliente, vapor o eléctrico para calefacción; motores ECM eficientes energéticamente.
Diseño flexible – Armario expuesto, armario oculto de retorno libre o armario de plénum-retorno oculto con retorno trasero o inferior; serpentines de 2 o 4 tubos
Ensamblaje de tuberías - Ensamblaje de tuberías en fábrica disponible.
Opciones de sistemas de control – Los termostatos pueden ser analógicos, digitales o programables. Los controles pueden interconectarse con un sistema de automatización de edificios o funcionar de forma autónoma.
Excelente nivel de ruido IAQ – Bajo nivel sonoro; los colectores inclinados también son limpiables; los armarios se pueden aislar con fibra de vidrio recubierta de lámina o espuma de celda cerrada.
Mayor facilidad de mantenimiento – La carcasa del ventilador y la colector se pueden desmontar para su mantenimiento.