Johnson Controls lanza el nuevo catálogo Comercial-Industrial de aire acondicionado 2020 de su marca comercial YORK®. El nuevo catálogo tiene un diseño más intuitivo y mejorado para el usuario.
Nuestros especialistas de producto y técnicos altamente cualificados realizan programas de mantenimiento preventivo y planificado desarrollados a medida de las necesidades de cada instalación.
Máximo rendimiento, flexibilidad de diseño y bajo coste de instalación. Las unidades fan coil ofrecen un ventilador de accionamiento directo con PSC de 3 velocidades, ECM o ECM proporcional. El diseño del soplador está optimizado para el flujo de aire y el rendimiento sonoro del armario. Los niveles de ruido mejorados se consiguen gracias al ECM ajustable sobre el terreno que permite un ajuste fino adicional de la velocidad del motor.
Características y Beneficios
Resources
Diseño flexible – Unidades simples o duales, armario expuesto u oculto; serpentines de 2 o 4 tubos.
Facilidad de instalación – Las unidades se envían con las columnas instaladas; opcionalmente, las columnas se pueden enviar sueltas y se pueden instalar y probar sobre el terreno para reducir el tiempo del ciclo del proyecto; los manguitos trenzados de acero inoxidable aceleran las conexiones de los serpentines.
Rendimiento optimizado – Certificado y etiqueta ARI-440; serpentín de agua fría para refrigeración, serpentín de agua caliente o eléctrico para calefacción.
Control de humedad mejorado – Opciones únicas disponibles para mitigar las condiciones que contribuyen a la formación de moho.
Ensamblaje de tuberías - Ensamblaje de tuberías en fábrica disponible.
Opciones de sistemas de control – Los termostatos pueden ser analógicos, digitales o programables; montados en la unidad o en el control remoto. Los controles pueden interconectarse con un sistema de automatización de edificios o funcionar de forma autónoma.
Excelente nivel de ruido IAQ – Bajo nivel sonoro; los colectores inclinados también son limpiables; los armarios se pueden aislar con fibra de vidrio recubierta de lámina o espuma de celda cerrada.
Mayor facilidad de mantenimiento – La carcasa del soplador y la colector se pueden desmontar para su mantenimiento.