Johnson Controls lanza el nuevo catálogo Comercial-Industrial de aire acondicionado 2020 de su marca comercial YORK®. El nuevo catálogo tiene un diseño más intuitivo y mejorado para el usuario.
Nuestros especialistas de producto y técnicos altamente cualificados realizan programas de mantenimiento preventivo y planificado desarrollados a medida de las necesidades de cada instalación.
Una amplia variedad de componentes proporciona una unidad de fan coil flexible y versátil que satisface las necesidades de cualquier edificio. Además, en la variedad de opciones disponibles con las unidades FCC encontrará la versatilidad para adaptarse a cualquier necesidad de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
Características y Beneficios
Resources
Rendimiento optimizado – Certificado y etiqueta ARI-440; serpentín de agua fría o expansión directa para refrigeración, serpentín de agua caliente o eléctrico para calefacción.
Diseño flexible – Ocupa poco espacio; retorno frontal o inferior.
Selección de controles – Controles digitales directos para BACnet®, N2 o LON®; los termostatos de montaje remoto pueden ser analógicos, digitales o programables.
Excelente IAQ – Bajo nivel sonoro; los armarios pueden estar aislados con fibra de vidrio o espuma de celda cerrada; filtros planos de 2” disponibles; colectores inclinados.