Johnson Controls lanza el nuevo catálogo Comercial-Industrial de aire acondicionado 2020 de su marca comercial YORK®. El nuevo catálogo tiene un diseño más intuitivo y mejorado para el usuario.
Nuestros especialistas de producto y técnicos altamente cualificados realizan programas de mantenimiento preventivo y planificado desarrollados a medida de las necesidades de cada instalación.
Elija entre una unidad Fan Coil montada en cubierta plana, cubierta inclinada o vertical oculta en el suelo. Todas están certificadas por AHRI para garantizar un rendimiento fiable. Las unidades ofrecen un motor de accionamiento directo de 3 velocidades en PSC o ECM.
Características y Beneficios
Resources
Eficiencia superior – Consume de 30 a 50% menos energía que las unidades de la competencia con la misma capacidad.
Excelente para reacondicionamientos – Coincide con las dimensiones de la mayoría de los modelos de EE.UU. Variación de H y W en incrementos de 1”, hasta 12”..
Flexibilidad de modelo – Disponible en modelos ocultos, expuestos e inclinados. Alta IEQ – La calidad del medio ambiente en interiores se mejora con colectores inclinados, filtros de alta eficiencia y bajos niveles de ruido.
Control completo – Termostatos de control completos con reloj de tiempo o sensor de ocupación, ensamblajes de tuberías montados en fábrica, compatibles con la red.