Johnson Controls lanza el nuevo catálogo Comercial-Industrial de aire acondicionado 2020 de su marca comercial YORK®. El nuevo catálogo tiene un diseño más intuitivo y mejorado para el usuario.
Nuestros especialistas de producto y técnicos altamente cualificados realizan programas de mantenimiento preventivo y planificado desarrollados a medida de las necesidades de cada instalación.
Las unidades Blower Coil proporcionan una excelente calidad de aire interior con un diseño flexible y múltiples opciones de control y fusión.
Características y Beneficios
Resources
Diseño flexible –Serpentín de agua fría o expansión directa para enfriamiento, agua caliente, vapor o serpentín eléctrico para calefacción; 2 o 4 tubos.
Excelente IAQ – Compuertas de fuga reducida; prefiltros de 2” y filtros finales de 4” disponibles; los armarios pueden aislarse con fibra de vidrio con revestimiento de lámina
Componentes de energía – Motores de arranque de frecuencia variable o magnéticos ;interruptores de desconexión; fusibles principales; motores de alta eficiencia.