Servicios y soluciones de notificación

La avanzada tecnología de notificación acústica y visual marca un nuevo rumbo en seguridad

Nuestras soluciones incluyen desde arquitectura de conexión flexible hasta autocomprobación, son económicas y fáciles de usar.
Nuestra completa gama de tecnologías se adapta a sus necesidades específicas.
Un dispositivo direccionable facilita la implementación, la verificación y el mantenimiento.

Ventajas de las notificaciones

Aprovechamos toda nuestra tecnología de notificación direccionable para ofrecer ventajas en todas las fases de la vida de un edificio. En la fase de diseño, los arquitectos y los ingenieros afrontarán menos problemáticas gracias a la arquitectura de conexión más flexible del sector. La verificación y el mantenimiento resultan mucho más fáciles y económicos, porque la revolucionaria función de autocomprobación permite ejecutar las pruebas mediante una central de alarma de incendios, lo que reduce en gran medida las molestias para los ocupantes del edificio y las actividades comerciales. Además, los dispositivos se supervisan electrónicamente 24 horas del día 7 días a la semana, lo que proporciona a los administradores de recursos mayor control y la certeza de que el sistema funciona. Los productos TrueAlert ES son muy ampliables, por lo que el sistema puede evolucionar a medida que sus necesidades crecen.

Si le interesa la notificación mediante sirenas, luces intermitentes, VID o VAD, nuestras avanzadas soluciones de notificación direccionable ayudan a proteger a las personas y los bienes, así como a desarrollar una actividad comercial más fiable y rentable.

Otras ventajas:

  • Direccionabilidad global: Comunicación inteligente entre los dispositivos de iniciación y notificación y la central
  • Menos cables, más dispositivos por circuito y menos errores de instalación
  • Los dispositivos pueden verificarse durante la instalación para una resolución inmediata y económica de los problemas
  • Mayor supervivencia: Los fallos de tierra de cada dispositivo se identifican y aíslan automáticamente
  • Rápidas verificaciones no invasivas de dispositivos individuales o de todo el sistema
  • Veloz diagnóstico y mantenimiento, con menores costes de propiedad a largo plazo
  • Dispositivos de alarma visual que cumplen la norma EN54-23, lo que convalida la conformidad con los requisitos de la Ley de estadounidenses con discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés)

Vaya un paso por delante con noticias e información de nuestros expertos en detección de incendios.

Consulte toda la información

Le ayudamos a elegir las opciones idóneas para cada aplicación.

Contacte con nosotros

Cartera de soluciones

Dispositivos de notificación direccionables

Productos de notificación inteligentes y totalmente direccionables prácticamente para cualquier aplicación

Servicios de detección de incendios

Oferta completa de servicios
Todo incluido, cubriendo tanto los componentes del sistema como la mano de obra
Oferta de servicios específica
Cobertura óptima y económica a la medida de sus necesidades
Oferta de servicios avanzada
Planes de contingencia económicos, con anticipación de costes de componentes y mano de obra
Oferta de servicios básica
Servicios de verificación e inspección adaptados a su presupuesto
dome

Estamos aquí para ayudarle a planificar sistemas de protección contra incendios a medida, configurables, ampliables y automatizados.

Contacte con nosotros

Somos Johnson Controls

Zettler
Vigilant
Autocall
CWSI