Soluciones de red

La tecnología de red centraliza la información en una única ubicación para mejorar las prestaciones de mando y control

Nueva generación de plataformas con mayor capacidad, conectividad y control centralizado.
Nuestra gama completa cubre todas las necesidades: desde las características del producto hasta la instalación o el mantenimiento.
Productos y servicios con gran capacidad de ampliación que pueden configurarse a la medida de sus necesidades.

Ventajas de las soluciones de red

Nuestra red de alarmas de incendios transmite la información a las centrales de alarma distribuidas en la instalación, para permitir a cada una de ellas mantener su estado y controlar sus propios puntos, así como monitorizar y controlar puntos conectados físicamente a otras centrales de la red. Las soluciones de red son medios eficientes para ayudar a proteger espacios grandes o complejos; por ejemplo, permiten que las centrales comuniquen la evacuación de un grupo de pisos específico en lugar de un edificio entero.

La conexión en red contribuye a aumentar la supervivencia; si una central pierde la comunicación, las demás se podrán seguir comunicando entre sí. Nuestras soluciones también ofrecen prestaciones de servidores de clientes, con la posibilidad de monitorizar la actividad y consultar remotamente la información en un ordenador con el software apropiado.
 

Otras ventajas:

  • La visión unificada del sistema optimiza las funciones de mando y control—ideal para instalaciones y complejos de grandes dimensiones
  • Cada central mantiene el estado y el control de sus propios puntos, al igual que monitoriza y controla puntos conectados físicamente a otras centrales de la red
  • Múltiples bucles de red disponibles para complejos y otras aplicaciones con numerosas centrales
  • Activación de comandos de la central en toda la red, como modo día/noche, silenciamiento de alarmas, reconocimiento, restablecimiento, etc. e investigación del estado y los detalles de los puntos del sistema, listas de puntos y zonas
  • Funcionamiento del sistema distribuido para garantizar una óptima continuidad

¿Cuál es la utilidad de las soluciones de red?

Estuche antihurto

Responden a situaciones de riesgo con rapidez y eficiencia.

Más inteligente

La conexión en red posibilita el funcionamiento conjunto o independiente de los nodos.

Flexible

La conexión en red ayuda a proteger tanto instalaciones simples como complejas.

Le ayudamos a elegir las opciones idóneas para cada aplicación.

Contacte con nosotros

Cartera de soluciones

Integración

Unificación de varios sistemas en el establecimiento para crear un auténtico edificio inteligente

P1 Networking

Conexión en red

Tecnologías flexibles que facilitan la configuración y la administración del sistema

workstation

Estaciones de trabajo

Terminales de mando y control para compartir información y centralizar el control

Servicios de detección de incendios

Oferta completa de servicios
Todo incluido, cubriendo tanto los componentes del sistema como la mano de obra
Oferta de servicios específica
Cobertura óptima y económica a la medida de sus necesidades
Oferta de servicios avanzada
Planes de contingencia económicos, con anticipación de costes de componentes y mano de obra
Oferta de servicios básica
Servicios de verificación e inspección adaptados a su presupuesto
dome

Estamos aquí para ayudarle a planificar sistemas de protección contra incendios a medida, configurables, ampliables y automatizados.

Contacte con nosotros

Somos Johnson Controls

Zettler
Vigilant
Autocall
CWSI