Periféricos para cuerpo de bomberos

La conexión entre la central de detección de incendios y los periféricos jamás ha sido tan fácil

Con nuestra tarjeta de interfaz FBI800 es posible conectar la central de detección de incendios de manera redundante a toda la red de periféricos de cuerpo de bomberos con control digital, como por ejemplo el terminal y la interfaz del cuerpo de bomberos. Ello facilita la instalación y garantiza un uso seguro y fiable.
 

Tarjeta de interfaz para cuerpo de bomberos FBI800

Esta tarjeta para centrales de detección de incendios PROFILE Flexible interconecta todos los dispositivos periféricosde los cuerpos de bomberos, FAT, FBF y caja de llaves.

  • Facilidad de instalación y configuración
  • No se requiere un módulo de redundancia independiente
  • Compatible también con los FBF convencionales

Pantalla de alarmas para cuerpo de bomberos FAT

La pantalla FAT, en la mayoría de los casos con el FBF conectado, es el terminal principal para los bomberos. Proporciona la información más importante sobre las alarmas y la ubicación del incendio.

  • Interfaz digital redundante con la central de detección de incendios
  • Conexión con 2x4 conductores a FBI800 y a FBF
 

 

 

 

Terminal de operación para cuerpo de bomberos FBF

El FBF es un terminal clave estandarizado para el uso básico de una central de detección de incendios, como apagado de alarmas acústicas, el restablecimiento de la central, etc.

  • Interfaz digital redundante con la central de detección de incendios
  • Conexión con 2x4 conductores a FBI800 y a FBF