Soluciones de detección de humos y monóxido de carbono

La protección de las personas y los bienes no implica molestias frecuentes

Nuestros dispositivos en red ofrecen ventajas innovadoras con un ahorro significativo de tiempo.

Rendimiento y fiabilidad

Una solución de detección de incendios es fundamental para la seguridad de los edificios y el entorno en todo momento. Nuestros sistemas de software inteligentes e innovadores ayudan a preservar la seguridad advirtiendo los posibles peligros a la primera señal. Los detectores de la gama Generation 6 están diseñados específicamente para asegurar resiliencia a falsas alarmas y optimizar la detección. 

Estos detectores componen la línea de dispositivos más fiable del mercado, diseñada para ofrecer flexibilidad y adaptabilidad a todo tipo de establecimientos. Se vale de un sistema de señales digitales (FSK) para una comunicación sólida con las centrales de control de incendios sin interferencia alguna.

Además, el enfoque consultivo de JCI permite al usuario final elegir la solución que mejor se adapta a sus necesidades entre una amplia gama de productos.

Otras ventajas:

  • Rápida detección de incendios, humos o altas temperaturas, que facilita una evacuación organizada y la contención de daños potenciales de un incendio
  • Las soluciones se adaptan a sus instalaciones y se integran con sistemas de extinción de incendios si es preciso
  • Avisa cuando los detectores están sucios o casi sucios y resultan más vulnerables a los problemas
  • Los sensores evalúan los datos del entorno y contrarrestan la contaminación para mantener la sensibilidad del detector y reducir el riesgo de falsas alarmas
  • La detección de CO puede ser independiente o combinarse con un sensor de humos o calor, lo que ayuda a reducir las alarmas innecesarias

Le ayudamos a elegir las opciones idóneas para cada aplicación.

Contacte con nosotros

Cartera de soluciones

Fotosensores

Protegen el entorno contra incendios latentes 

Sensores de calor

Detectan altas temperaturas en áreas con mucho polvo

Sensores fototérmicos

Amplia gama de aplicaciones capaces de detectar desde llamas hasta incendios latentes

Sensor/detector triple 3oTec

Extremadamente fiables en cuanto al rendimiento del detector y el rechazo de falsas alarmas

Servicios de detección de incendios

Oferta completa de servicios
Todo incluido, cubriendo tanto los componentes del sistema como la mano de obra
Oferta de servicios específica
Cobertura óptima y económica a la medida de sus necesidades
Oferta de servicios avanzada
Planes de contingencia económicos, con anticipación de costes de componentes y mano de obra
Oferta de servicios básica
Servicios de verificación e inspección adaptados a su presupuesto
dome

Estamos aquí para ayudarle a planificar sistemas de protección contra incendios a medida, configurables, ampliables y automatizados.

Contacte con nosotros

Somos Johnson Controls

Zettler
Vigilant
Autocall
CWSI