Instalación de centrales y servicios

Use una solución de protección contra incendios avanzada, que le ofrezca fiabilidad, flexibilidad y tranquilidad

Soluciones, productos y servicios pensados específicamente para adaptarse a sus necesidades.
Cubrimos todas las necesidades: desde las características del producto hasta la instalación o el mantenimiento.
Puede tener la tranquilidad de que las personas y los bienes están mejor protegidos.

Ventajas de las centrales Profile

Nuestras centrales de alarma de incendios constituyen el núcleo de un sistema de comunicación estable y ampliable para seguridad y protección contra incendios. Sistemas inteligentes, configurables y ampliables, que satisfacen una vasta gama de aplicaciones. También ofrecemos medios económicos para mantener o ampliar las prestaciones, ya se trate de características de los productos, diseño del sistema, formación, evaluación de riesgos o mantenimiento en curso.

Otras ventajas:

  • Sistema de detección de incendios digital con acceso RFID y central avanzada de pantalla táctil TFT en color
  • Mecanismo para tarjetas de conexión diseñado específicamente para ofrecer mayor capacidad de bucle y mayor flexibilidad al diseño del sistema.
  • La tecnología FSK de modulación digital ayuda a reducir las interferencias de campo
  • Fácil instalación, uso e integración
  • Sistema sólido y seguro que rechaza las falsas alarmas
  • Presentación en pantalla de mapas del sitio integrados digitalmente
     

Soluciones de protección contra incendios avanzadas y fiables.

Gran capacidad de ampliación

Sistemas que crecen y se expanden a medida que las necesidades de seguridad del edificio se transforman.

Asistencia continuada

Nuestras oficinas locales ofrecen mantenimiento constante y contribuyen al cumplimiento de las normas para que sus instalaciones estén siempre en condiciones de conformidad.

Vaya un paso por delante con noticias e información de nuestros expertos en detección de incendios.

Consulte toda la información

Le ayudamos a elegir las opciones idóneas para cada aplicación.

Contacte con nosotros

Qué debe saber sobre Profile Flexible

Lea el folleto

Cartera de soluciones

control panel

Centrales

Centrales direccionables que ayudan a identificar el foco de un incendio, condiciones de alerta, problemas o cualquier otra condición en el sistema

Interfaces

La pantalla táctil interactiva es fácil de usar, pone toda la información al alcance de sus dedos y reduce los tiempos de mantenimiento y reparación

Release applications

Aplicaciones de activación

Nuestros productos admiten diversos varios modos de activación, incluidos sistemas para zonas clasificadas

Servicios de detección de incendios

Oferta completa de servicios
Todo incluido, cubriendo tanto los componentes del sistema como la mano de obra
Oferta de servicios específica
Cobertura óptima y económica a la medida de sus necesidades
Oferta de servicios avanzada
Planes de contingencia económicos, con anticipación de costes de componentes y mano de obra
Oferta de servicios básica
Servicios de verificación e inspección adaptados a su presupuesto
Protección contra incendios
Excelente tecnología que ofrece la máxima protección
Centrales PROFILE Flexible
Sistema ampliable que puede crecer al ritmo de las necesidades
dome

Estamos aquí para ayudarle a planificar sistemas de protección contra incendios a medida, configurables, ampliables y automatizados.

Contacte con nosotros

Somos Johnson Controls

Zettler
Vigilant
Autocall
CWSI