Seguridad en casa y pequeños negocios

Sistemas de alarmas con conexión a Central Receptora de Alarmas 24/7

¿Hay algo más importante que proteger su hogar y/o negocio? Como líderes mundiales en seguridad con nuestra marca ADT, le ofrecemos protección permanente contra intrusiones, incendios, inundaciones, fugas de gases y monóxido de carbono, etc. Nuestra avanzada tecnología de comunicaciones, identificamos rápidamente las amenazas y garantizamos una respuesta rápida en caso de peligro.

Principales ventajas

Nuestros sistemas de alarma cuentan con las siguientes ventajas:

  • Conexión y monitorización 24/7 con nuestra Central Receptora de alarmas
  • Videoverificación
  • Aviso inmediato a la policía
  • Control remoto del sistema de seguridad a través de tu aplicación móvil
  • Ciberseguridad y Protección legal
  • Detección de inhibición
  • Funciones especiales para alertas de pánico, médicas y protección infantil
  • Automatización inteligente por tu hogar y negocio

Conexión a Central Receptora de alarmas 24/7

En nuestra Central Receptora de alarmas trabajan profesionales cualificados que utilizan tecnología de vanguardia para monitorizar 24 horas al día los 7 días de la semana y los 365 días del año desde centros regionales repartidos por toda Europa. Ofrecemos rapidez y eficiencia de respuesta, cobertura y alerta a los propietarios, los depositarios de llaves y/o los servicios de emergencia cuando se dispara una alarma.

home_security_features

Detección de intrusiones

Nuestros sistemas de detección tolerantes a las mascotas están diseñados para detectar, disuadir y retardar a los intrusos, lo que permite a nuestros profesionales avisar a la policía y responder inmediatamente en caso de emergencia.

Videovigilancia y videoverificación

Los sistemas de videovigilancia revisten gran importancia para las condiciones de seguridad, porque le permiten ver sin riesgos quién llega a su puerta, observar a posibles intrusos en el perímetro de la vivienda y controlar quién hay en su hogar. Las cámaras CCTV también cumplen una función disuasoria por sí mismas.

Protección contra incendios, gases y humos

Por desgracia, el fuego acaba con todo. Aunque los muebles o los electrodomésticos se puedan reponer, las fotos familiares, los objetos preciados y las vidas humanas se pueden perder para siempre. Suministramos detectores de humos que siempre están activos y se revisan periódicamente, así como servicios de monitorización 24/7 para mantener los riesgos a raya.

Respuesta ante emergencias personales

Su sitema de seguridad y/o negocio no tiene por qué limitarse a su hogar, también puede ayudarle a proteger a su familia con respuestas de emergencia personales en muy diversas circunstancias, como una caída o una enfermedad repentina. Las personas mayores, los niños y otros miembros vulnerables de la familia pueden recabar ayuda inmediata si es preciso.

home_security

¿Por qué ADT parte de Johnson Controls para seguridad en tu hogar y negocio?

Nuestras avanzadas soluciones de seguridad en hogar y pequeño negocio, respaldadas por nuestro servicio de monitorización y asistencia 24/7 proporcionan seguridad y protección a sus seres queridos y a sus bienes.

Tenemos una solución de seguridad a la medida de sus necesidades y de su presupuesto, tanto si habita una vivienda pequeña o multifamiliar como un apartamento o una casa grande. Además de diseñar, instalar e inspeccionar su sistema, también le ofrecemos servicios de mantenimiento y reparación 24/7.

Estamos aquí para ayudarle a lograr una mayor comodidad, seguridad y protección en su hogar

Contacte con nosotros