Biometrische Zutrittskontrolle

Fortschrittliche, sichere und personalisierte biometrische Sicherheitslösungen

Unsere biometrischen Zutrittskontrollsysteme bieten unauffällige, personalisierte Sicherheit für Ihr Gebäude, Ihre Einrichtung oder Ihren Campus. Wir verwenden hochentwickelte biometrische Identifikationsscanner und Türschlösser, um Fingerabdrücke, Irisbilder, Gesichter und mehr zu erkennen, so dass keine Zugangskontrollkarten und Tastaturcodes erforderlich sind. Mit der Biometrie-Technologie helfen wir Ihnen, fortschrittliche Sicherheitslösungen für die Zutrittskontrolle einzusetzen.
Modernste Biometrie-Technologie treibt unsere hochentwickelten Zutrittskontrolllösungen voran.
Biometrische Daten können nicht weitergegeben oder kopiert werden, so dass Ihre Einrichtung von einer erhöhten Sicherheit profitiert.
Biometrielösungen lassen sich problemlos in ein bestehendes Zutrittskontrollsystem integrieren.

Niedrige Kosten und hohe Sicherheit

Sehr restriktive Umgebungen oder Einrichtungen mit strengen Compliance-Anforderungen erfordern besonders robuste Zutrittskontroll- und Sicherheitssysteme. Biometrie-Technologien verwenden Körpermaße und physische Attribute, um die eindeutigen Identifizierungsmerkmale einer Person zu finden (typischerweise Fingerabdrücke, Netzhautscans oder Gesichtsscans), um eine positive Identifikation zu erhalten. Unsere biometrischen Zutrittskontrolllösungen bieten zahlreiche Vorteile.

  • Schränkt den Zugriff auf sensible Vorgänge, Perimeter und Vermögenswerte auf sichere Weise ein
  • Die gemeinsame Nutzung von Keycards und Passwörtern wird überflüssig
  • Die Identitätsauthentifizierung erfolgt auf der Grundlage physischer Attribute
  • Lässt sich in bestehende Zutrittskontrollsysteme integrieren
  • Einfache Verwaltung und Administration auf individueller Benutzerebene
  • Eine Zutrittskontrolllösung, die bestimmte bundesstaatliche Auflagen erfüllt

Die biometrischen Zutrittskontrolllösungen von Johnson Controls tragen dazu bei, die Sicherheit in sensiblen Einrichtungen zu gewährleisten.

Kontakt

Kernelemente einer biometrischen Zutrittskontrolllösung

turnstiles

Biometrisches Lesegerät

Erläutert den Leser/Scanner.

door controllers

Türcontroller

Steuert und versorgt alle Zutrittskontrollgeräte an der Tür.

cyber and physical security

Elektronik- und Funkschlösser

Sichern / verriegeln / entriegeln die Tür.

access control

Kontrollsoftware

Umfasst Sicherheits- und Ereignismanagement, Webanwendungen und Apps sowie Berichterstellung.