Zellenruf

Zellenrufanlagen vereinfachen die Arbeit der Beamten, erhöhen die Sicherheit und verbessern die Kommunikation mit den Insassen.

Effiziente Kommunikation und höchste Sicherheit sind im modernen Strafvollzug unabdingbar. Unsere skalierbare Zellenruflösung ZETTLER Medicall® 800 Security gewährleistet die Sicherheit von Inhaftierten in Justizvollzugsanstalten und forensischen Kliniken. Sie unterstützt gleichzeitig das Wachpersonal rund um die Uhr.

ZETTLER Medicall® 800 Security

Unsere Zellenruflösung ZETTLER Medicall® 800 lässt sich problemlos unter Erfüllung sämtlicher relevanter Richtlinien und Vorgaben wie der DIN VDE 0834:2016-06 in andere Sicherheits- und Schutzlösungen einbinden. Die vor Vandalismus geschützten Zellenterminals erlauben eine durchgängige und sichere Kommunikation mit den Inhaftierten in den Hafträumen. Funktionen wie Freies Sprechen oder dezentrale und zentrale Abfragestellen ermöglichen eine flexible Organisation und einen effizienten Betrieb verschiedener Wachbereiche. Schnittstellen zu weiteren Systemen wie Personenverfolgung oder Hausnotrufanlagen, bündeln alle relevanten Informationen in einer einzigen Benutzeroberfläche. Das minimiert Betriebskosten und ermöglicht schnelle Reaktion im Notfall.

Unsere Zellenruflösung ZETTLER Medicall® 800 Security:

  • Speziell für die Nutzung in Justizvollzugsanstalten konzipiert
  • Durch ein Edelstahlgehäuse vor Vandalismus geschützt
  • Überwacht sich selbst, erkennt und meldet Fehler
  • Überwacht sämtliche Kommunikationswege und Funktionen

Erfahren Sie alles über Anforderungen und Lösungen in der Gesundheitsbranche

Broschüre Rufsysteme
Pflegerufkatalog
dome

Sorgen Sie für ein Plus an Schutz und Effizienz in Ihrer Einrichtung. Wir helfen, die Sicherheit und Kommunikation zu verbessern und die Organisationsabläufe zu optimieren.

Kontakt