Personen- und Babyschutz

Ein geschütztes Umfeld für Mitarbeiter und Säuglinge

Vertrauen und Kompetenz sind unverzichtbar bei der Sorge um Personen und ihre Gesundheit. Deshalb schützen wir das, was am wichtigsten ist und optimieren Prozesse nachhaltig. Echtzeit-Lokalisierungssysteme vereinen RFID/RTLS-Technologien und spannen ein unsichtbares Sicherheitsnetz. RF-Sensoren erzielen einen raumübergreifenden Schutz. LF-Sensoren, in der Nähe von Türen installiert, überwachen als Detektions- und Alarmsysteme einzelne Türen und Schutzbereiche.

Arbeitsschutz für Mitarbeiter​—reagieren Sie bei erhöhten Gefahren schnell, präzise und koordiniert auf Personenalarme.

Viele Pflegekräfte arbeiten in Abteilungen und Stationen, in denen sie erhöhten Gefahren und Unfallrisiken ausgesetzt sind: ob in der Notfallambulanz, Psychiatrie oder forensischen Kliniken. Mit unseren Personenschutzsystemen helfen wir Ihnen, die Arbeitssicherheit mithilfe von Echtzeit-Lokalisierung zu verbessern. So werden bestehende Sicherheitsmaßnahmen optimal ergänzt. Die Position jedes Mitarbeiters wird durch die Erfassung von Echtzeitinformationen (Standort, Zeit, Datum und Bewegung) permanent überwacht. Erkennt das System einen Personenalarm, werden die vordefinierten Kontakte automatisch benachrichtigt. Mit diesen einfach anzuwendenden und kostengünstigen Lösungen wird der Arbeitsschutz verbessert, sowohl in Innenräumen wie in Außenbereichen.

Personenschutz mit Weitblick:

  • Mehr Schutz für einzelne Mitarbeiter in risikoreichem Umfeld
  • Verbesserung von Arbeitsschutz und Arbeitsklima
  • Reduzierung von Übergriffen und Unfällen

Babys sind eine stark gefährdete Patientengruppe in Krankenhäusern. Die Gewährleistung der Sicherheit von Säuglingen ist für die Reputation des Krankenhauses von entscheidender Bedeutung.

Unsere drahtlosen Babyschutzsysteme unterstützen Krankenhäuser dabei, die Entführung von Neugeborenen und das Vertauschen von Babys auf der Entbindungsstation zu verhindern – ohne in die Privatsphäre einzugreifen. Der Aufenthaltsort von Mutter und Kind wird lückenlos und in Echtzeit mittels modernster Transponder-Technologie überwacht: von der Entbindung bis zur Entlassung. Unberechtigte Personen können die Stationen mit einem Säugling nicht unbemerkt verlassen, ohne einen Alarm auszulösen. Jede Verlegung eines Kindes innerhalb des Hauses wird protokolliert, jederzeit transparent nachvollziehbar. Somit schaffen Sie eine sichere Umgebung, in der sich Eltern mit ihrem Säugling geborgen fühlen – und starkes Plus für Ihre Einrichtung.

Babyschutzlösungen mit Weitblick:

  • Kontinuierliche Überwachung des Aufenthaltsortes von Säuglingen
  • Eindeutige Identifikation und Lokalisierung von Mutter und Kind
  • Mehr Sicherheit, etwa vor Entführungen oder Verwechslungen von Neugeborenen

Wir kümmern uns um die Bedürfnisse der Gesundheitsbranche

Broschüre Rufsysteme
Pflegekommunikation
dome

Sorgen Sie für ein Plus an Schutz und Effizienz in Ihrer Einrichtung. Wir helfen, die Sicherheit und Kommunikation zu verbessern und die Organisationsabläufe zu optimieren.

Kontakt