Sicherheitslösungen für gewerbliche Anwendungen

Skalierbare und robuste Technologie zur Verbesserung der gewerblichen Sicherheitsbedürfnisse

Mit dem neuen Sicherheitssystem PowerSeries Pro für gewerbliche Anwendungen können Sie drahtlose Kommunikation dort einsetzen, wo sie bisher nie war. Mit weitreichenden drahtlosen Kommunikationsmöglichkeiten, branchenführender Einbruchmeldetechnologie per Funk und flexiblen Integrationsmöglichkeiten kann dieses System Unternehmen unabhängig von ihrer Größe wirkungsvoll schützen.

PowerSeries Pro ist durch die militärische Zweiwege-AES-Verschlüsselungstechnologie von PowerG mit 128 Bit gesichert. Das System ist mit den besten Stromversorgungsmöglichkeiten für bis zu 248 Bereiche ausgestattet, mit viel Strom für skalierbare Projekte und somit eine ideale Lösung für mittelständische Unternehmen wie Lagerhäuser, Bürogebäude, Fabriken, Einzelhandels- und Energieversorgungseinrichtungen.

Sichert mittelgroße gewerbliche Installationen ohne Kabel an Sensoren oder Bedienteilen.
Reduzieren Sie die Installationszeit drastisch, indem Sie keine Kabel verlegen und mehrere Signalverstärker installieren müssen und lassen Sie sich von einer benutzerfreundlichen Installations-App unterstützen.
2A-Bordstrom unterstützt alle anfänglichen Installationsbedürfnisse und ist bereit für künftige Erweiterungen, was eine lange Werthaltigkeit gewährleistet.
Futuristic building structure pattern

Wir stehen bereit, um Sie zu den Sicherheitslösungen zu führen, die für Ihre Einrichtung und bestehende Systeme sinnvoll sind.

Kontakt

Mit unseren Neuigkeiten und Erkenntnissen immer einen Schritt voraus.

Commercial security

Wir sind Johnson Controls

Security tyco dsc