Effizienzmanagement Services

Mehr Betriebseffizienz für eine höhere Produktivität von Gebäuden

Optimale Effizienz – damit Ihre Anlagen und Einrichtungen nachhaltig funktionieren

Natürliche Ressourcen sind begrenzt und nur ein paar der Ressourcen im Energiemix sind erneuerbar. Verstädterung ist ein Megatrend, der in allen Regionen immer weiter um sich greift. Durch IoT-Technologien werden die digitale Transformation als Grundlage umweltfreundlicherer, nachhaltigerer und komfortablerer Gebäude immer schneller vorantreiben.

Entdecken Sie den eigentlichen Wert Ihrer Daten und setzen Sie auf Lösungen, die die Energieeffizienz Ihrer Anlagen und Einrichtungen erhöhen und die Umweltbelastung senken. So können Sie die Wirtschaftlichkeit Ihrer Gebäude rasch und problemlos verbessern.

Nutzen Sie im Rahmen einer ganzheitlichen Herangehensweise Berichtsdaten aus vernetzten Anlagen, beziehen Sie aber auch externe Faktoren aus integrierten, digitalen Plattformen wie Energieversorgungskosten, Bedarfsprognosen usw. mit ein, um ihre betrieblichen Entscheidungen zu optimieren.

Erfahren Sie mehr über die Effizienzmanagement Services von Johnson Controls

Entdecken Sie Chancen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Kühl- und Heizanlagen

Gebäude gehören zu den größten Energieverbrauchern. Auf HVAC-Anlagen für Heizung, Lüftung und Klimatisierung entfällt ein erheblicher Teil des Energieverbrauchs von Gewerbeimmobilien. Aber auch die Fertigung mit ihren energieintensiven industriellen Kühlprozessen trägt wesentlich dazu bei.

Wir bieten Servicelösungen zur Prüfung der Energieeffizienz kritischer Anlagen und von Anlagen mit hohem Energieverbrauch und unterstützen unsere Kunden damit bei der Einhaltung von Vorschriften im Kampf gegen den Klimawandel. Wir führen anhand echter Praxisdaten Leistungszahl- (COP) und Energiewirkungsgradanalysen (EER) durch, sodass diese mit den ursprünglichen Spezifikationen der Anlage verglichen werden können.

Regelmäßige Effizienzanalysen zur Energiebilanz im Rahmen von Vereinbarungen zur geplanten Instandhaltung erbringen wertvolle Informationen für die Wartung von HVAC-Anlagen, sodass diese möglichst effizient und in optimalem Zustand funktionieren.

  • Hilfe bei der Cashflow-Optimierung mithilfe einer intelligenten Asset-Managementstrategie
  • Fachkompetenz und datenintensive Services zur Betriebskostensenkung
  • Praktisch umsetzbare Erkenntnisse aus Praxisdatenanalysen, Anlagenbetriebsdaten und Wartungsberichten, sofern verfügbar
  • Umfassend geschulte technische Experten, spezialisiert auf die Optimierung der Gesamtbetriebskosten von Immobilien

Wassersparen für eine nachhaltige Entwicklung

Tropf. Tropf. Tropf. Hier verschwindet Geld buchstäblich im Ausguss und ohne eine umfassende Strategie für nachhaltigen Energie- und Wasserverbrauch bleibt das auch so. Zudem braucht man Energie, um Wasser bereitzustellen, und Wasser, um Energie zu erzeugen.

Johnson Controls bietet Lösungen auf der Basis erneuerbarer Energien an, die den Energie- und Wasserverbrauch durch Wassersparmaßnahmen und Änderungen bei den betrieblichen Verfahren um bis zu 50 % senken können. Ob neue und bessere Armaturen, Abwasseraufbereitungsanlagen oder Wasserzähler – wir haben die Fachkompetenz und Finanzierungslösungen, um Wasser- und Energieeinsparungen in Ihrem Unternehmen zu realisieren.

  • Finanzierung einer Vielzahl von Wassersparmaßnahmen durch Betriebskosten- und Energieeinsparungen
  • Verbesserte automatische Ablesetechnologien für Wasserzähler, eine präzise korrekte Dimensionierung und Auswahl der Wasserzählertypen sowie Leckagenerkennung und weitere Maßnahmen zur Senkung der kommunalen Wasserverluste
  • Höhere Effizienz von Abwasseraufbereitungsanlagen durch Verbesserungen an Pumpen und Belüftungssystemen, Nachrüstung von Anlagen und Einrichtungen sowie Lösungen auf der Grundlage erneuerbarer Energien
  • Mieterinformationsprogramme für eine höhere Wirksamkeit der Projekte
  • Geschulte technische Fachleute, spezialisiert auf zuverlässigen Gebäudebetrieb und Kostensenkungen