Betrieb

Operative Fachkompetenz, damit Anlagen und Einrichtungen reibungslos funktionieren

Vor Ort oder aus der Ferne - zuverlässiger Betrieb mit Johnson Controls

Verschaffen Sie sich die Gewissheit, dass Ihre Anlagen und Einrichtungen von einem Hersteller mit Fachkompetenz betreut werden. Nutzen Sie die operativen Services von Johnson Controls, um Ihre Anlagen und Einrichtungen vor Ort oder remote zu betreuen und in Betrieb zu halten. Sie erhalten Unterstützung zum Betrtieb sämtlicher Gebäudelösungen – von Brandschutz und Brandbekämpfung über Sicherheits-, Klimatisierungs- und Kühltechnik bis zu Gebäudeautomation und Regelungstechnik aus einer Hand.

Technologie, Daten, Protokolle und Fachkompetenz wirken zusammen und stellen sicher, dass Gebäudesysteme gemäß den Herstellerspezifikationen betrieben werden. Auch für den Fernbetrieb steht Unterstützung zur Verfügung. Rationalisieren Sie Ihre Betriebsabläufe durch Vor-Ort- und Offsite-Management Ihrer Anlagen und Einrichtungen mit unübertroffenen digitalen Funktionen und zertifizierten Remote Operations Centers.

Erfahren Sie mehr über die operativen Services von Johnson Controls für Gebäude

Vor Ort-Einsatz für reibungslosen Betrieb von Anlagen und Einrichtungen

Kritische Anlagen und Einrichtungen mit komplexen und vielfältigen integrierten Systemen erfordern von den Bedienern ein Höchstmaß an Wissen, Können und Agilität. Aber wer kann sich so hoch qualifiziertes Personal schon auf Dauer leisten? Das Technikerteam von Johnson Controls befasst sich tagtäglich mit dem Betrieb und der Wartung von Gebäuden und ist bestens gerüstet, einen solchen hochwertigen Service zu bieten.

Verschaffen Sie sich die Gewissheit, dass Ihre kritischen Anlagen und Einrichtungen gemäß den anspruchsvollsten Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards reibungslos funktionieren.

  • Jahrzehntelange Erfahrung und Fachkompetenz
  • Erfahrene und regelmäßig weitergebildete Techniker, spezialisiert auf kosteneffektiven und zuverlässigen Gebäudebetrieb
  • Integration grüner Technologie unter Beachtung von Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards
  • Umsetzung festgelegter Spezifikationen für die Anlagen und Einrichtungen als Grundlage für eine stringente und disziplinierte Ausführung
  • Ein zentraler Ansprechpartner

Sichere Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit von Anlagen und Einrichtungen

Marktführende Technologie und Fachkompetenz wirken zusammen beim Fernzugriff auf relevante Betriebsdaten und stellen sicher, dass Gebäudesysteme gemäß festgelegter Spezifikationen funktionieren.

Vernetzte Anlagen und Einrichtungen lassen sich weitgehend aus der Ferne betreiben und überwachen. Das senkt den Personalbedarf und erleichtert die Harmonisierung von Betriebsprozessen über sämtliche Anlagen und Einrichtungen hinweg.

In den Remote Operations Centers von Johnson Controls steht ein spezialisiertes Team zertifizierter Fachleute für Gebäudetechnik bereit, um die entsprechenden Systeme aus der Ferne zu betreuen: Sicherheit, Brandschutz, HVAC, Gebäudeautomation, Beleuchtung, Kühlung, spannungsführende Systeme und andere mehr – ununterbrochen, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.

Nahtloser Schutz Ihrer wertvollen Anlagen und Systeme mit voller Budgetkontrolle

Investitionen in robuste, effiziente Anlagen und Systeme für Ihre Einrichtungen sind eine intelligente Entscheidung. Zu unseren Anlagen und Systemen erhalten Sie eine Werksgarantie, die unser Vertrauen in deren Zuverlässigkeit und Langlebigkeit belegt. Damit Sie die Sicherheit einer Garantie länger genießen können, bietet Johnson Controls die Möglichkeit einer Erweiterung der Werksgarantie mit einem durchdachten Plan für die Wartung Ihrer Anlagen und Systeme.

Allerdings ist eine Garantie kein Ersatz für eine vorausschauende Wartung mit all ihren Vorteilen. Vielmehr bedarf es einer proaktiven, geplanten und durchdachten Wartungsstrategie, damit die Vorteile einer erweiterten Garantie in vollem Umfang zum Tragen kommen.

Unser erweiterter Garantieservice bietet sich an, damit Ihre Anlagen und Systeme von Johnson Controls mit optimaler Leistung und Effizienz und ohne Budgetüberschreitung reibungslos funktionieren, sodass Ihre Investitionen geschützt sind.

  • Schutz des Budgets vor ungeplanten Störfällen nach dem Auslaufen der normalen Werksgarantie
  • Erweiterter Garantieservice zum Schutz der Anlagen vor den Kosten unerwarteter Fehlfunktionen
  • Schneller, bevorzugter Zugang zu Originalteilen für eine in ihrer Klasse unübertroffene FTFR (First Time Fix Rate)
  • Produktweiterentwicklung und Arbeitsprotokolle, unterstützt durch umfassend geschulte technische Fachleute, immer auf dem neuesten Stand der Technik
  • Effektive Störungsbehebung und Minimierung von Ausfallzeiten

video security

Video Security as a Service (VSaaS)

Remote-Betrieb durch Fachleute zur Umsetzung Ihrer ganzheitlichen Sicherheitsanforderungen