Nachrüstservices

Kosteneffiziente und leistungsstarke Lösungen zur Verlängerung der Lebensdauer von Anlagen und Systemen

Gesicherte Funktionalität – damit Ihre Anlagen und Einrichtungen nachhaltig Ihren Anforderungen entsprechen

Im Lebenszyklus von Anlagen und Einrichtungen in Gebäuden kommt es vor, dass zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit eine umfangreiche Nachrüstung notwendig wird, da kritische Funktionen, Subsysteme oder Baugruppen verschlissen sind, sodass die Anlagen oder Systeme weit hinter den ursprünglichen Spezifikationen zurückbleiben oder sie schlicht veraltet sind. Auch bestimmte Ersatzteile sind manchmal nicht mehr lieferbar, sodass die Wartung unmöglich ist. In solchen Fällen kann durch Nachrüstung erreicht werden, dass die Gebäudetechnik wieder wie ursprünglich funktioniert.

Mit den Nachrüstlösungen von Johnson Controls für die Gebäudetechnik erzielen Sie weiterhin eine optimale Systemeffizienz und höchsten Nutzerkomfort, können die Betriebskosten senken oder zumindest eine Steigerung verhindern und erhöhen den Wert Ihrer Gebäudetechnik.

Beispiele für typische Nachrüstungen

Lösung:

Sicherheit
IP-Kameras
Hybridrekorder

Brandbekämpfung
FM2000
Geräuscharme Düsen
Ventile mit CI-Technologie

Gebäudeautomation
Regeltechnik für Flüssigkeitskühler mit Metasys
Motoren, Antriebe und Controller

HVAC-Systeme
Verdichter
Verflüssigerspulen
Elektronisch kommutierte Lüfter
Kältemittel für Nicht-Absorptionskühler
Lösungen und Additive für Absorptionskühler
Wasserwärmetauscher

Industrielle Kältelösungen
Koaleszer
Unisab III
Vorteile:


Sicherheit
Sicherheit


Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit


Energieeffizienz
Produktivität 


Produktivität, Energieeffizienz
Produktivität, Energieeffizienz
Produktivität, Energieeffizienz
Energieeffizienz, Sicherheit und Umweltschutz
Energieeffizienz, Sicherheit und Umweltschutz
Produktivität, Energieeffizienz


Energieeffizienz
Produktivität, Nachhaltigkeit