Installationsservices

Zuverlässige Ausführung – damit geplante Lösungen ihr Wertversprechen erfüllen

Wir sichern eine umfangreiche Betreuung während der gesamten Ausführungsphase zu

Technologie, Daten und Fachkompetenz wirken zusammen und stellen sicher, dass Gebäudesysteme gemäß den Herstellerspezifikationen installiert werden. Des Weiteren lassen sich durch Integration grüner Technologie unter Beachtung von Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards Budgetvorgaben einhalten.

Erfahren Sie mehr über die Installationsservices von Johnson Controls für Gebäude

Eine hervorragende Ausführung gewährleistet künftige Produktivität

Technologie, Fachkompetenz und unterstützende Daten wirken zusammen und stellen sicher, dass Gebäudesysteme gemäß den Herstellerspezifikationen installiert werden und vom 1. Tag an funktionieren. Umfassende Betreuung durch einen einzigen Lösungspartner erleichtert die reibungslose Umsetzung. Projektmanagementerfahrung und bewährte Tools ermöglichen eine Installation gemäß den höchsten EHS-Standards mit termingerechter Fertigstellung.

  • Jahrzehntelange Erfahrung und Fachkompetenz in der Umsetzung integrierter technischer Lösungen
  • Technologie-unabhängiger Integrator, der in Zusammenarbeit mit einer marktführenden Gruppe innovativer Partner eine vernetzte Umgebung realisiert
  • Integration umweltfreundlicher Technologie unter Beachtung aller Gesundheits- und Sicherheitsstandards mit Einhaltung von Budgetvorgaben
  • Einsatz erfahrener Techniker, spezialisiert auf kosteneffektiven und zuverlässigen Gebäudebetrieb
  • Ein zentraler Ansprechpartner

Hilfe, die sicherstellt, dass Ihre Anlagen und Einrichtungen reibungslos anlaufen

Wir verwandeln Fachkompetenz in Wert. Wir stellen sicher, dass Gebäudesysteme gemäß den Herstellerspezifikationen installiert werden und optimieren auf diese Weise die Betriebskosten über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Mit durchgängiger Prüfung der Servicequalität minimieren wir künftige Risiken durch Früherkennung von Schwachstellen in der Installation. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Installation in einem optimalen Zustand für einen effektiven Systemanlauf und eine erfolgreiche Inbetriebnahme ist.

  • Jahrzehntelange Erfahrung und Fachkompetenz
  • Erfahrene Techniker, spezialisiert auf große, vielfältige Konfigurationen
  • Proprietäre Tools für den unkomplizierten Zugriff auf Herstellerspezifikationen und Empfehlungen
  • Maßgeschneidertes Inspektionsprotokoll für jedes Lösungskonzept

Gewissheit, dass der Betrieb vom 1. Tag an reibungslos läuft

Verschaffen Sie sich die Gewissheit, dass alle Funktionen und Leistungsmerkmale der Lösung bereitstehen und optimal einsatzfähig sind.
Und setzen Sie auf die nötige Kompetenz und die nötigen Inspektionen, damit maßgebliche Funktionen für einen nachhaltigen Betrieb zuverlässig laufen.

  • Jahrzehntelange Erfahrung und Fachkompetenz
  • Erfahrene Techniker, spezialisiert auf Installation und Wartung
  • Proprietäre Tools für den unkomplizierten Zugriff auf Herstellerspezifikationen und Empfehlungen
  • Strenge Protokolle, um sicherzustellen, dass jede Lösung die in der Planung spezifizierten Ergebnisse bringt
  • Maßgeschneiderte Schulungen zur Bedienung und Überprüfung der Kernfunktionen