Smart Connected Chillers: Monitoring und Leistungsoptimierung — von überall

Beim Einsatz von Flüssigkühlern sind Effizienz und Verfügbarkeit extrem wichtig

Flüssigkeitskühler gehören in jedem Klima- und Kälteprozess zu den wichtigsten Komponenten überhaupt, denn sie sorgen für Komfort und Produktivität. Allerdings verbrauchen sie etwa die Hälfte der gesamten Energie im Gebäude. Was wäre, wenn wir vorhersagen könnten, wann ein Flüssigkeitskühler auszufallen droht? Oder wenn er seine maximal Leistung nicht mehr erreicht, sodass es zu unerwarteten Mehrkosten kommt?

Smart Connected Chillers von Johnson Controls liefern völlig neue Erkenntnisse — und sie revolutionieren die Art und Weise, wie Flüssigkeitskühler gewartet werden. Die Vorteile liegen auf der Hand: weniger Betriebsunterbrechungen, weniger Ausfallzeiten und mehr Effizienz.
 
Anhand der automatisch von den Geräten gesammelten Daten werden Sie über den besten Zeitpunkt für eine Modernisierung oder die Instandhaltung informiert.
Probleme werden mithilfe von KI-gestützten Algorithmen antizipiert; dadurch wird die Zeit verringert, in der Ihr Flüssigkeitskühler nicht in Betrieb ist.
Effizienterer Betrieb, geringere Kosten und längere Lebensdauer Ihrer Anlagen und Geräte.

Smart Connected Chillers

Immer mehr Geräte arbeiten zunehmend datengestützt – das gilt auch für Flüssigkeitskühler. Wir haben eine Lösung entwickelt, mit der die Geräte cloudbasiert vernetzt werden, sodass datengestützt völlig neue Erkenntnisse hinsichtlich Betrieb, Effizienz und Instandhaltung gewonnen werden können. Wir haben errechnet, dass sich so die Anzahl ungeplanter Reparaturen und Notdiensteinsätze um immerhin 66% verringert – und dass unsere prädiktiven Algorithmen die durchschnittliche Reparaturdauer um 65 % senken können. Weil Verfügbarkeit jedem nützt.

Smart connected chillers

Erfahren Sie, welchen Einfluss Smart Connected Chillers auf die vorbeugende Instandhaltung haben

Beheben Sie kleine Probleme, bevor große daraus werden.

Erfahren Sie mehr über die Smart Connected Chillers von Johnson Controls

Video (engl.)
Daten in Aktion: Smart Connected Chillers zum Vorteil des Technikers
Video (engl.)
Cloud-gestützte Analysen machen Gebäude und Anlagen intelligenter und effizienter
Broschüre
Fortschritte bei der Gebäude-Effizienz bilden die Grundlage für intelligente vernetzte Services