False Alarm Reduction Service: Ein intelligenter Ansatz zum Umgang mit Sicherheitsalarmen

Verringerung der Anzahl von Fehlalarmen

Wir bieten datenbasierte, KI-gestützte Services, die Ihnen dabei helfen, die Ursachen für Alarme Ihres Sicherheitssystems zu verstehen. Der False Alarm Reduction Service von Johnson Controls ist eine einzigartige Webanwendung, mit der es zu weniger Alarmen kommt und Sie somit Zeit und Geld sparen können.

Diese Intelligente Dienstleistung kann durch unsere Notruf- und Serviceleitstelle erbracht oder direkt bei Ihre Einsatzleitstelle installiert werden.

98 %

der kritischen Alarme sind Fehlalarme. Aber auch ein Fehlalarm kann aufschlussreich sein.

CCTV camera

Entdecken Sie die analytischen Stärken Ihres Sicherheitssystems

Der False Alarm Reduction Service ist ein benutzerfreundlich gestaltetes Tool, mit dem Sie Einblicke in Ihre Alarmsysteme erhalten. Es trägt zur Verringerung von Fehlalarmen bei, was wiederum Ihre Vermögenswerte schützt und die Betriebskosten verringert.

Broschüre (engl.)

Erfahren Sie mehr über die False Alarm Reduction Services (engl.)

Video (engl.)
Umsetzbare Erkenntnisse aus allen Standorten
Video (engl.)
Bis zu 72 % weniger Fehlalarme durch Ermittlung der Grundursachen über Ihre gesamtes Portfolio hinweg.