Integrierte Cybersicherheit / Physikalische Sicherheit: Umfassende Perspektive für die Bewältigung von Sicherheitsbedrohungen

Intelligenter, integrierter Ansatz für Ihre Unternehmenssicherheit

In modernen Unternehmen gehören Daten zu den wichtigsten Vermögenswerten und der Schutz vor Cyberbedrohungen hat aller höchste Priorität. Neben den  Daten müssen die Organisationen aber auch ihre Mitarbeiter sowie Anlagen und Systeme vor externen Sicherheitslücken schützen, was eine zunehmend größere Herausforderung darstellt.

Vor diesem Hintergrund bieten wir den Unternehmen eine umfassende, integrierte Lösung für Cybersicherheit und physikalische Sicherheit, mit der die allgemeine Sicherheitskonfiguration gestärkt wird. Diese integrierte Sicherheitslösung basiert auf Modellen für maschinelles Lernen und künstlicher Intelligenz (KI). Echtzeit-Bedrohungen werden erkannt und unnötige Fehlalarme vermieden. Auf diese Weise verfügen unsere Kunden über einen optimierten Ansatz zur Bearbeitung von Sicherheitsvorfällen und zur kontinuierlichen Verbesserung des Risikomanagements, wodurch die gesamte betriebliche Effizienz gesteigert wird.

Verfolgen Sie einen proaktiven Sicherheitsansatz

Die Johnson Controls Sicherheitsplattform basiert auf einer Reihe leistungsfähiger Funktionen zum optimierten Management von Sicherheitsprioritäten.
  • Intelligente Alarm- und Ereignisverwaltung dank komplexer Ereignisverarbeitung: unsere maßgeschneiderte Engine für Geschäftsregeln nutzt maschinelles Lernen und KI – so kommt es zu deutlich weniger Fehlalarmdaten
  • Lagebeurteilung: Ein ganzheitliches Verständnis des Ereignisses mit Angaben zur betroffenen Anlage ermöglicht zeitnahe Reaktionen
  • Risiko- und Bedrohungsmanagement: Das Risiko-Dashboard verknüpft interne Vermögenswerte mit der externen Bedrohungslandschaft, um in Echtzeit einen Risiko-Score zu ermitteln, anhand dessen eine proaktive Reaktion möglich ist
  • Optimierung der Vermögenswerte: Durch das Erfassen der Daten verbundener und nicht verbundener Geräte lässt sich der Service- und Instandhaltungsbedarf unternehmensweit verwalten
Erfahren Sie mehr

Wie Johnson Controls die Sicherheit von Menschen, Anlagen und Daten erhöht

Als branchenweit führendes Unternehmen nutzt Johnson Controls Datenanalysen, um unsere Kunden mit innovativen Zutrittskontrolllösungen vor Einbrüchen und anderen potentiellen Bedrohungen zu schützen.

Erfahren Sie mehr über den Einfluss von KI auf die Sicherheit

Video (engl.)
Integrierte Lösung für Cybersicherheit/Physikalische Sicherheit: Die Zukunft des datenbasierten Unternehmens