Effiziente Verwaltungslösung

Einsatzverwaltung und -abrechnung mit CEVAS® sicher managen

Mit dem Einsatzverwaltungs- und Abrechnungssystem CEVAS® unterstützt Johnson Controls die lückenlose Erfassung, Bearbeitung, Auswertung und Abrechnung von Leistungen bei Rettungs- und Krankentransporteinsätzen. Für optimale Effizienz und ein gesichertes Qualitätsmanagement werden alle Einsatzdaten aus der Leitstelle und den mobilen Erfassungsgeräten über das System zusammengefasst und weiterverarbeitet. Modular aufgebaut und funktional skalierbar wird CEVAS® auf Ihre individuelle Organisationsstruktur und technische Ausstattung genau abgestimmt. Mit seinen drei Hauptkomponenten Berichtswesen, Abrechnung und Einsatzstatistik stellt Ihnen CEVAS® gleichzeitig alle Funktionen zur Verfügung, um Einsätze komfortabel zu verwalten. Wir bieten verschiedene Lösungsmodule für die Einsatzverwaltung bei Feuerwehren und Rettungsdiensten.

CEVAS® Rettungsdienst

Individuell auf jede Anforderung zugeschnitten, sorgen unsere skalierbaren CEVAS® Module für eine lückenlose Erfassung, Bearbeitung, Auswertung und Abrechnung von Leistungen (§302 SGB V) bei Rettungs- und Notarzteinsätzen sowie Krankentransporten. Einer permanenten Steigerung des Einsatzaufkommens kann mit CEVAS® Rettungsdienst durch eine effiziente und transparente Dokumentation sowie ein zuverlässiges Controlling effizient begegnet werden. In der Verwaltung von Einsätzen schafft CEVAS® somit ein Plus in puncto Rentabilität und Qualitätsmanagement. Ergänzende Software-Module helfen, das Rechnungs- und Mahnwesen, einschließlich Einsatzberichtssystem, zu vereinfachen und den administrativen Aufwand für Einsatzkräfte zu minimieren.

CEVAS® Feuerwehr

Im Einsatzmanagement sind Effizienz und Transparenz gefragt. Ob für Berufs-, Werks- oder freiwillige Feuerwehren: CEVAS® Feuerwehr bietet umfangreiche Funktionen rund um Berichtswesen, Abrechnung und die Einsatzstatistik. Konkret zählen hierzu die Bereiche Stammdatenpflege, Einsatzdatenerfassung, Berichterstellung und Fakturierung. Die Auswertungs- und Recherchemöglichkeiten einschließlich Vorgangsprotokollierung und Bildermanagement unterstützen einen reibungslosen Arbeitsablauf.