Rauch- und CO-Detektionslösungen

Schutz Ihrer Mitarbeiter und Ihres Eigentums ohne Fehlalarme

 

Leistung und Zuverlässigkeit

Eine Branderkennungslösung war schon immer von grundlegender Bedeutung für die Sicherheit von Gebäuden und der Umgebung. Unsere innovativen und intelligenten Systeme können dazu beitragen, die Sicherheit zu bewahren, indem sie die Personen beim ersten Anzeichen einer Gefahr warnen. Die Detektoren der 6. Generation wurden speziell dazu entwickelt, Fehlalarmen zu reduzieren und eine optimale Detektionsleistung zu erbringen.

Diese Detektoren zählen zu den zuverlässigsten Geräten und wurden auf Flexibilität und Anpassbarkeit an alle Einrichtungen ausgelegt. Sie verwenden eine moderne digitale Signalübertragung (FSK) für eine robuste und störungsfreie Kommunikation mit den Brandmeldezentralen.

Außerdem ermöglicht es der beratende Ansatz von Johnson Controls, dass die Endbenutzer aus zahlreichen Produkten die am besten geeignete Lösung auswählen.

Leistungsmerkmale:

  • Schnelle Erkennung von Feuer, Rauch oder Hitzeereignissen, die eine geregelte Evakuierung und Begrenzung potenzieller Brandschäden ermöglicht
  • Die Lösungen werden speziell an Ihre Einrichtung angepasst und bei Bedarf in Brandbekämpfungssysteme integriert
  • Warnungen werden ausgegeben, wenn die Detektoren verschmutzt oder nahe an der Verschmutzung und anfälliger für Probleme sind
  • Die Sensoren bewerten die Umgebungsdaten und kompensieren die Kontamination, um die Empfindlichkeit der Detektoren beizubehalten und die Möglichkeit für falsche Alarme zu verringern
  • CO-Elemente können unabhängig oder in Kombination mit einem Rauch- oder Wärmemelder arbeiten und dadurch zur Reduzierung unnötiger Alarme beitragen

Lösungsangebot

Wärmemelder

Erkennt Hitze in Bereichen mit hohen Staubpegeln 

Rauchmelder

Schützt die Umgebung vor Schwelbrand 

Rauch-/Wärmemelder

Umfangreicher Anwendungsbereich mit der Fähigkeit, Brände von Flammen bis zu Schwelbränden zu erkennen

3oTec Dreifach-Melder

Extrem zuverlässige Detektorleistung und Vermeidung von falschen Alarmen

Service von Brandmeldeanlagen

Umfangreiches Serviceangebot
Inspektion, Wartung und Instandsetzung, Ersatzteile und Fachpersonal: Alles, was Ihr System zum Funktionieren benötigt

Wir sind Johnson Controls